17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OABP型防水・防塵ABSボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OABP型防水・防塵ABSボックス

販売終了

型番

OABP202013G

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はOPCP202013Gです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・中サイズから大サイズまでの電気・電子機器用ボックスです
・トップカバーはホワイトグレーと透明の2タイプです
・オプションのエクステンションフレームを利用することによりHが55mm(1段)高くなります

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
200
外形寸法H 縦(高さ)
132
外形寸法D 奥行(厚み)
200
穴加工対応
特注のみ対応
形状
指定なし
設置
指定なし
基板・中板
その他
保護機能(耐環境性)
IP65
塗装色
指定なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト