エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・奥行(D)寸法330mmサイズ、高さ(H)寸法44、177mmを追加し計8サイズになりました...
詳細を確認
デザイン性に優れた自然空冷ケース。

構成写真
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒートシンク側板 | 2 | A6063S-T5 | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
| 2 | フロントパネル | 1 | A6063S-T5 | HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト |
| 3 | リアパネル | 1 | A6063S-T5 | HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト |
| 4 | 天底板 | 2 | A1050P t2.0 | HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト |
| 5 | 固定金具 | 4 | SPCC t1.6 | 三価クロメート |
| 6 | ゴム足 | 4 | ポリウレタン | ブラック |
構成内容
※HL=ヘアライン処理
(単位:mm)

HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケースの寸法図
(単位:mm)

正面図
(単位:mm)

側面図
(単位:mm)
| 型番 | W | H | D | 規格 | 自重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | ブラック | |||||
| HYR44-43-23SS | HYR44-43-23BB | 482.6 | 44 | 231 | EIA | 1.9 |
| HYR44-43-33SS | HYR44-43-33BB | 482.6 | 44 | 330 | EIA | 2.6 |
| HYR88-43-23SS | HYR88-43-23BB | 482.6 | 88 | 231 | EIA | 2.8 |
| HYR88-43-33SS | HYR88-43-33BB | 482.6 | 88 | 330 | EIA | 3.7 |
| HYR133-43-23SS | HYR133-43-23BB | 482.6 | 133 | 231 | EIA | 3.6 |
| HYR133-43-33SS | HYR133-43-33BB | 482.6 | 133 | 330 | EIA | 4.7 |
| HYR177-43-23SS | HYR177-43-23BB | 482.6 | 177 | 231 | EIA | 4.5 |
| HYR177-43-33SS | HYR177-43-33BB | 482.6 | 177 | 330 | EIA | 5.9 |

【優れた放熱性】
・ヒートシンク部は表面積が大きくなる波打形状。
・放熱効果を最大限に発揮できる形状となっている。
・オーディオアンプ・電源装置・産業用コンピュータなど発熱の多い機器に最適。

【奥行(D寸法)増加】
・奥行(D寸法)が従来の231mmに加えて330mmを新たに追加。

【高さ(H寸法)増加】
・高さ(H寸法)は44mm(1U)、177mm(4U)が追加し、4サイズの高さが選択可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,660円 ( 18,326円 ) | 2日目 |
14,473円 ( 15,920円 ) | 2日目 |
23,120円 ( 25,432円 ) | 2日目 |
19,653円 ( 21,618円 ) | 2日目 |
18,955円 ( 20,851円 ) | 2日目 |
16,725円 ( 18,398円 ) | 2日目 |
27,029円 ( 29,732円 ) | 2日目 |
23,417円 ( 25,759円 ) | 2日目 |
22,931円 ( 25,224円 ) | 2日目 |
20,113円 ( 22,124円 ) | 2日目 |
31,824円 ( 35,006円 ) | 2日目 |
27,406円 ( 30,147円 ) | 2日目 |
27,442円 ( 30,186円 ) | 2日目 |
24,405円 ( 26,846円 ) | 2日目 |
37,783円 ( 41,561円 ) | 2日目 |
39,469円 ( 43,416円 ) | 2日目 |
【特長】
・奥行(D)寸法330mmサイズ、高さ(H)寸法44、177mmを追加し計8サイズになりました。
・デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
・熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
・アルミ押出材の非常に頑丈なケースです。
・構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
MCF 普及形ユニットケース
0通常価格(税別):17,140円~

日東工業
システムラック FVKNシリーズ 経済型ドアなしタイプ(W=530)
0通常価格(税別):25,170円~

日東工業
スライドレール RD64シリーズ
0通常価格(税別):9,880円~

日東工業
スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)
0通常価格(税別):9,290円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~