エレクトロニクス部品技術窓口
スダレ形オキフレックスを丸型に丸めて、シースを被せたフラットケーブル。【特長】・スダレ形オキフレックス...
詳細を確認
外観

外形図
| シールド無し | シールド有り | |
| 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 222以下 | 222以下 |
| 絶縁抵抗 MΩ-km(20℃) | 10以上 | 5以上 |
| 耐電圧 Vrms/min | 1500 | 1500 |
| 静電容量(※1) pF/m | 標準60 | 標準77 |
| シールド無し | シールド有り | |
| 特性インピーダンス(※1) Ω | 標準97 | 標準80 |
| 伝搬遅延時間(※1) ns/m | 標準5.2 | 標準5.5 |
| 近端クロストーク(※1) % | 標準4.0 | 標準2.9 |
| 難燃特性 | VW-1 | VW-1 |
| FLEX-S(1)-7/0.127 3030-(2)(20266)SB | 赤-灰-灰-灰-緑-灰・・・・1番心線=赤、5n番心線=緑、その他=灰 |
|---|
| 心数 | 導体 | 絶縁体 | スパン mm | 全幅 mm | 線間ピッチ mm | シース厚さ mm | シース外径 (シールド付)mm | シース色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AWG28 (7/0.127) | 軟質塩化 ビニル | 11.43 | 12.7 | 1.27 | 0.9 | 6.6 | ワームグレー (色記号:SB) |
| 16 | 19.05 | 20.3 | 8.8 | |||||
| 20 | 24.13 | 25.4 | 9.7 | |||||
| 26 | 31.75 | 33.0 | 11.0 | |||||
| 30 | 36.83 | 38.1 | 11.0 | |||||
| 34 | 41.91 | 43.2 | 12.8 | |||||
| 36 | 44.45 | 45.7 | 12.4 | |||||
| 40 | 49.53 | 50.8 | 13.0 | |||||
| 50 | 62.23 | 63.5 | 15.2 | |||||
| 60 | 74.93 | 76.2 | 17.0 | |||||
| 64 | 80.03 | 81.3 | 17.5 |
機器内配線用のオキフレックスにシースを被せる事で、機器内の他に機器間のような外部配線にもお使いいただけるようになりました。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,706円 ( 49,177円 ) | 3日目 |
28,133円 ( 30,946円 ) | 3日目 |
55,441円 ( 60,985円 ) | 3日目 |
35,617円 ( 39,179円 ) | 3日目 |
62,059円 ( 68,265円 ) | 3日目 |
40,412円 ( 44,453円 ) | 3日目 |
73,971円 ( 81,368円 ) | 3日目 |
47,639円 ( 52,403円 ) | 3日目 |
81,913円 ( 90,104円 ) | 3日目 |
56,765円 ( 62,442円 ) | 3日目 |
86,324円 ( 94,956円 ) | 3日目 |
60,294円 ( 66,323円 ) | 3日目 |
92,648円 ( 101,913円 ) | 3日目 |
68,210円 ( 75,031円 ) | 3日目 |
113,530円 ( 124,883円 ) | 3日目 |
81,493円 ( 89,642円 ) | 3日目 |
136,324円 ( 149,956円 ) | 3日目 |
101,385円 ( 111,524円 ) | 3日目 |
100,953円 ( 111,048円 ) | 3日目 |
スダレ形オキフレックスを丸型に丸めて、シースを被せたフラットケーブル。
【特長】
・スダレ形オキフレックスを丸めて、PVC外被を覆せてあり、機器間及び架間配線に最適。
・中にスダレ形オキフレックスが入っている。
・シースを切り開くと直ちにコネクタの一括接続ができ、分岐も可能。
・PVC外被で、架内より架外へ直接引出せるため中間コネクタを省略することが可能。
・シールドタイプも用意。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機、制御機器、事務機器等の内部配線や機器間の固定配線接続に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
300V UL規格 カラースダレタイプ
4.9通常価格(税別):2,650円~

沖電線
スダレ形オキフレックス
4.7通常価格(税別):1,403円~

沖電線
S字形シース付オキフレックス
0通常価格(税別):1,476円~

沖電線
ブリッジ形オキフレックス
4.8通常価格(税別):2,587円~

ミスミ
300V UL規格 カラーブリッジタイプ
5通常価格(税別):2,169円~

ミスミ
300V UL規格 シース付きシールドタイプ
4.5通常価格(税別):3,002円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~