17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SYMケーブル(可動用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SYMケーブル(可動用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SYM-F3X0.75SQ(2501)

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

インバータによって駆動されるモータの動力用ケーブルです。モータ以外にも各種機器のノイズ対策にもお使いいただけます。
【特長】
・約10%の細径化と軽量化を実現しました(対VCTケーブル)。また柔軟で布設の際の取り回しが良好です。
・ケーブル構造の特長を生かし、優れた耐屈曲性を発揮します。
・独自構造によりケーブルインピーダンスを小さくしてノイズの影響を抑えました。
・ノンシールド構造ながら、従来のVCTケーブルを上回る耐ノイズ性を実現しています!
・分割したドレン線をアースへ一括接続するだけで耐ノイズ性を発揮する。
・面倒なシールド処理が不要なため、端末加工が簡単。
【用途】
・モータ駆動用、電源装置、インバータ機器、誘導高周波電力機器に最適。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
3
AWGサイズ(AWG)
[19~18] 18
導体断面積(mm2)
0.75
シールド
定格電圧
600V
特性
耐油性 / 耐熱性
仕上り外径(mm)
10
シース(外被)色
安全規格
UL RECOGNIZED
全長(m)
100
アース線
ドレン線
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト