17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

プラグ 平刃形(125V・250V)

通常単価(税別)
9807,961
税込単価
1,0788,757
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

電線を結線して機器等へ電源を供給するために用いる、品質と施工性にこだわった平刃形プラグ。【特長】15A...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味など、型番ごとに異なる仕様は詳細情報欄に掲載しているカタログページをご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特徴詳細

プラグ 平刃形の仕様

プラグ 平刃形 9222Nの製品イメージ

プラグ 平刃形 9222Nの製品イメージ

規格表

規格表

定格型番備考適用埋込コンセント適用コードコネクタボディ
電流極数電圧黒色
15A接地形2P(2P,3W GND)125V7112GNナイロンカバー7110GN
7110GNZ(抜止形)
7110GD(複式)
7110GHD(複式横型)
7110GHDZ(複式横型, 抜止形)
7114GN
7114GR
7112GR-Newゴムカバー7114GR
250V7122GRゴムカバー7120GD(複式)-
20A接地形2P(2P,3W GND)125V7212GRゴムカバー7210GD(複式)-
250V7222GRゴムカバー7220GD-ALT(複式)-
接地形3P(3P,4W GND)250V9222Nナイロンカバー92209224N
9222NB
定格型番形状寸法備考適用埋込コンセント適用コードコネクタボディ
電流極数電圧ALφAφB
30A3P(3P,3W)250VR332721057316ゴムカバー8320NR334
接地形3P(3P,4W GND)R342721057418ゴムカバー9320NR344
-
50A3P(3P,3W)250VR532821157523ゴムカバー8520NR534
-
接地形3P(3P,4W GND)R542821157525ゴムカバー9520NR544
-
60A3P(3P,3W)250VR552821157523ゴムカバー8620N-
接地形3P(3P,4W GND)R562821157525ゴムカバー9620N-

製品材質

部番部品名箇数摘要
1ボディA1ポリアミド樹脂
2ボディB1ポリアミド樹脂
3プラカバー1ポリアミド樹脂
4アース刃1黄銅 ニッケルメッキ
53黄銅
6グリップ1ポリアミド樹脂
7端子ねじ4黄銅 M4
8グリップねじ2鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理

外形図外観例

9222Nの寸法図

 

(単位:mm)

 

9222Nの寸法図

9222Nの寸法図

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

特徴

詳細タイプ

カバー種類

外径

(mm)

電線挿入口径

(mm)

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

L寸法

(mm)

ℓ寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
75
37
37
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
37
MAX14.5
75
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
75
37
37
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
37
MAX14.5
75
-
10
1個
[A-3] 接地形2P 引掛形/接地形2P A-3平刃形
125
15
75.4
37
-
-
耐熱耐寒プラグ
ナイロンカバー
37
MAX.14.5
-
-
-
-
-
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
75
37
37
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
37
MAX14.5
75
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
80
36.5
36.5
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
接地形2P BF-3平刃形
250
15
80
36.5
36.5
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
36.5
13
80
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
20
80
36.5
36.5
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
36.5
13
80
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
250
20
80
36.5
36.5
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
36.5
13
80
-
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
30
102.5
70
100
プラカバータイプ$L型
-
-
-
-
73.4
18
102.5
69.5
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
50
102.5
70
100
プラカバータイプ$L型
-
-
-
-
73.4
25
102.5
69.5
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
60
102.5
70
100
プラカバータイプ$L型
-
-
-
-
73.4
25
102.5
69.5
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
20
82
44
44
ナイロンカバータイプ
-
-
-
-
44
MAX16
82
-
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
20
82
44
44
ナイロンカバータイプ / 保護カバー付
-
-
-
-
44
MAX16
82
-
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
30
102.5
70
100
プラカバータイプ$L型
-
-
-
-
73.4
18
102.5
69.5
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
50
102.5
70
100
プラカバータイプ$L型
-
-
-
-
73.4
25
102.5
69.5
10
2個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
60
102.5
70
100
プラカバータイプ$L型
-
-
-
-
73.4
25
102.5
69.5
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
30
105
73
73
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
73
16
105
72
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
30
105
74
74
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
74
18
105
72
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
50
115
75
75
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
75
23
115
82
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
50
115
75
75
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
75
25
115
82
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
60
115
75
75
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
75
23
115
82
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
60
115
75
75
ゴムカバータイプ
-
-
-
-
75
25
115
82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086
( 1,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
3日目
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
3日目
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,308
( 1,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,248
( 1,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,485
( 1,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,402
( 5,942 )
3日目
6,382
( 7,020 )
3日目
6,899
( 7,589 )
3日目
1,636
( 1,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,755
( 1,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,969
( 6,566 )
3日目
7,269
( 7,996 )
3日目
7,961
( 8,757 )
3日目
4,298
( 4,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,681
( 5,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,829
( 5,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,345
( 5,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,401
( 5,941 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,338
( 5,872 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線を結線して機器等へ電源を供給するために用いる、品質と施工性にこだわった平刃形プラグ。
【特長】
15Aから60A定格までをラインナップ。
多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
カバーには用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバーなどを用意。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味など、型番ごとに異なる仕様は詳細情報欄に掲載しているカタログページをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ 平刃形(125V・250V)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
ヒーターの電源
5
満足度:5.0
プラグ本体のサイズがコンパクトなので、(動力)2口用のコンセントでも隣の口に干渉出ずに使用できるのが良かったです。
1人が参考にしています。
機械組立
4
満足度:4.0
2度目の購入です。 とても使いやすく、品質も満足です。価格がもう少し安いと助かります。
0人が参考にしています。
電気ストーブ
5
満足度:5.0
200Vの電気ストーブはプラグがついて無かったので 思ったより丈夫でこれなら長持ちしそうです。
0人が参考にしています。
付け替え
5
満足度:5.0
使用していた製品が老朽化してしまったので購入して交換しました。現在のところ不具合はありません。
0人が参考にしています。
200Vのプラグ
5
満足度:5.0
200V三相電源のプラグとして使用しました。 端子記号が記載されているので、間違えずに接続できました。 作りがしっかりし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q適合埋込コンセント、コードコネクタボディは何ですか?
A
埋込コンセントは9220、コードコネクタボディは9224Nです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ 平刃形(125V・250V)
コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
【アメリカン電機】プラグ 平刃形
コードコネクタボディ 平刃形
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V
メーカーアメリカン電機アメリカン電機ミスミアメリカン電機Panasonicアメリカン電機
通常価格980-915 -8731,183 -8461,234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類プラグアダプタインレット/プラグコードコネクタボディインレット/プラグコードコネクタボディ
代表規格PSEPSEULPSEUL / CSAPSE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト