エレクトロニクス部品技術窓口
多用途端子盤ユニットです。【特長】・パネルと側板はベージュとブラックの2色があります。・構造が単純で、...
詳細を確認
寸法図1

寸法図2
| 型番 | W | H | D | a | b | c | d | e | 取付穴 (片側) | 自重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベージュ | ブラック | ||||||||||
| UT133-270A | UT133-270B | 482.6 | 132.5 | 270 | 37.7 | 57.1 | 22.25 | 74 | 118.5 | 2 | 2.4 |
| UT177-270A | UT177-270B | 482.6 | 177 | 270 | 37.7 | 101.6 | 22.25 | 118.5 | 163 | 2 | 3.2 |
| UT222-270A | UT222-270B | 482.6 | 221.5 | 270 | 37.75 | 146 | 22.25 | 163 | 207.5 | 2 | 3.6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,998円 ( 12,098円 ) | 2日目 |
10,998円 ( 12,098円 ) | 2日目 |
10,369円 ( 11,406円 ) | 2日目 |
12,493円 ( 13,742円 ) | 2日目 |
13,897円 ( 15,287円 ) | 2日目 |
13,897円 ( 15,287円 ) | 2日目 |
多用途端子盤ユニットです。
【特長】
・パネルと側板はベージュとブラックの2色があります。
・構造が単純で、ラックに収納した状態でもフロントパネルを取りはずすことができます。
・オプションパネルを組み合わせて取り付けることにより、用途にあったユニットを構成できます。
・パネル、ユニットパネル取付バーは50mmピッチで移動が可能ですので、奥行を変更することができます。