17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 設置

  • 代表規格

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TS型傾斜ケース

通常単価(税別)
1,06010,694
税込単価
1,16611,763
通常出荷日:2日目

シルバー/ブラックの組合せですっきりしたデザインの傾斜アルミボックス。【特長】・カバー・シャーシは片面...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 

 

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

 

TSシリーズの外形寸法図

※下記図面は代表共通図です。

付属ビスについて

付属ビス

トラスM3×5 ニッケル×8(TS10-8、14-10は×4本)
ナベM3×10 三価クロメート×4(TS10-8は無し、TS14-10はM3×8)

構成部品

No.名称個数材質色/表面処理
1カバー1アルミ板 A1100P t1.0/t1.5(TS35-27のみ)シルバーアルマイト
2シャーシ1アルミ板 A1100P t1.0/t1.5(TS35-27のみ)ブラック
3ゴム足4合成ゴムブラック

カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

機種内容

※型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。

型番従来型番WH1H2Dabcef自重(g)
TS10-8-1003047.57515-231213100
TS14-10TS-1140355810017.5-291516175
TS20-15TS-220035701501515152021315
TS29-21-29050992101520152526615
TS35-27-350631202701818183031.51276
TS11-15TS-1111035701501515151516205
TS15-20TS-12150601072001515152021380

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

設置

塗装色

代表規格

RoHS?最小発注数量
100
47.5
75
屋内
シルバー/ブラック
なし
-
1個
110
70
150
屋内
シルバー/ブラック
なし
-
1個
140
58
100
屋内
シルバー/ブラック
なし
-
1個
150
107
200
屋内
シルバー/ブラック
なし
-
1個
200
70
150
屋内
シルバー/ブラック
なし
-
1個
290
99
210
屋内
シルバー/ブラック
なし
-
1個
350
120
270
屋内
シルバー/ブラック
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
2日目
2,522
( 2,774 )
2日目
1,849
( 2,034 )
2日目
3,076
( 3,384 )
2日目
2,774
( 3,051 )
2日目
4,351
( 4,786 )
2日目
10,694
( 11,763 )
2日目

詳細情報

基本情報

シルバー/ブラックの組合せですっきりしたデザインの傾斜アルミボックス。
【特長】
・カバー・シャーシは片面保護シート付です
・全7サイズより選択可能
【用途】
・測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器に使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS型傾斜ケースのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
検査装置に使用しました
4
満足度:4.0
顧客先から設計を含めて製作を依頼された、小さな部品の検査機の本体に使用しました。本体に操作スイッチ、検査結果のOKランプ...もっと読む
0人が参考にしています。
タッチパネル用BOXとして
4
満足度:4.0
多少薄い感じでしたが、見た目も良く満足しています。 次回もまた購入したいと思います。
0人が参考にしています。
スイッチボックスとして
3
満足度:3.0
スイッチボックスとして使用しています。 寸法図では裏に穴が開いていましたが、このタイプには穴がありませんでした。サイトの...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤コンソール
5
満足度:5.0
制御盤のスイッチ・LEDを並べてコンソールとして使用しました。傾斜しているので操作性がよく、アルミ製で加工が楽なので重宝...もっと読む
0人が参考にしています。
コントロールBOX
5
満足度:5.0
スイッチ類や電源用の穴などを追加工して使用しています。 見た目もきれいで、価格も安くて、リピートしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS型傾斜ケース
CF型傾斜コントロールボックス
HEN型放熱ケース
AWA型 アルミ放熱ケース
KC型小型アルミケース
AWN型 防水・防塵アルミケース
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,060-2,345 -3,220 -1,837 -1,551 -2,317 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応
形状指定なしパネル型パネル型パネル型パネル型指定なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング