エレクトロニクス部品技術窓口
保護等級IP65の4箇所ビス止めの防水・防塵構造制御ボックスです。【特長】・耐食・耐塩・耐候性に優れた...
詳細を確認
温度範囲 : -40℃〜+90℃
締め付けトルク : 2N・m(20kgf・cm)

※構成内容1、2、3、4、5
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カバー | 1 | SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2 | ボディー | 1 | SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3 | ガスケット | 1 | EPDM | 黒 |
| 4 | 取付ビス | 4 | SUS丸皿M5×12 | 無処理 |
| 5 | Z金具 | 2 | SUS304 t1.5 | 無処理 |
| - | ビス抜け防止ワッシャー | 4 | ナイロン | 無処理 |
※構成内容1、2、3、4、5の構成内容と連携

寸法図A

寸法図B
| 型番 | W | D | H | w | d | h | a | a1 | b | c | e | l | m | n | o | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB121508 | 120 | 150 | 80 | 80.5 | 130.5 | 67.6 | 66 | 33 | 116 | 6 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 0.9 |
| SSB151508 | 150 | 150 | 80 | 110.5 | 130.5 | 67.6 | 96 | 24 | 116 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 1.1 |
| SSB152206 | 150 | 220 | 60 | 110.5 | 200.5 | 51.1 | 96 | 24 | 186 | 10 | 6.5 | 35 | 35 | 20 | 35 | 1.3 |
| SSB152210 | 150 | 220 | 100 | 110.5 | 200.5 | 87.6 | 96 | 24 | 186 | 10 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 1.6 |
| SSB202010 | 200 | 200 | 100 | 160.5 | 180.5 | 87.6 | 146 | 36.5 | 166 | 10 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 1.8 |
| SSB202806 | 200 | 280 | 60 | 160.5 | 260.5 | 51.1 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 6.5 | 35 | 35 | 20 | 40 | 1.9 |
| SSB202812 | 200 | 280 | 120 | 160.5 | 260.5 | 107.6 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 10 | 35 | 35 | 60 | 40 | 2.5 |
| SSB223312 | 220 | 330 | 120 | 180.5 | 310.5 | 107.6 | 166 | 41.5 | 296 | 10 | 10 | 35 | 35 | 60 | 40 | 2.9 |
| SSB304015 | 300 | 400 | 150 | 260.5 | 380.5 | 137.6 | 246 | 61.5 | 366 | 10 | 10 | 40 | 40 | 75 | 45 | 4.7 |
寸法図A、Bと連携
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,730円 ( 20,603円 ) | 2日目 |
19,755円 ( 21,731円 ) | 2日目 |
21,201円 ( 23,321円 ) | 2日目 |
21,618円 ( 23,780円 ) | 2日目 |
23,106円 ( 25,417円 ) | 2日目 |
25,087円13,022円 ( 14,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,408円 ( 27,949円 ) | 2日目 |
27,691円 ( 30,460円 ) | 2日目 |
42,902円 ( 47,192円 ) | 2日目 |
保護等級IP65の4箇所ビス止めの防水・防塵構造制御ボックスです。
【特長】
・耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS304)ボックスです。
・内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
・表面処理に磨き処理#400を採用しています。
・ビス抜け防止ワッシャー付のためビスの落下防止になります。
【用途】
・FA制御用、化学プラント、屋外設置などより過酷な環境での利用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FSDシリーズ
5
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5
日東工業
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)
4.2通常価格(税別):7,460円~