エレクトロニクス部品技術窓口
外部取付足付きで小型のビス止め防水防塵構造ボックスです。【特長】・耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス...
詳細を確認
構成図
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カバー | 1 | SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2 | ボディー | 1 | SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3 | ガスケット | 1 | EPDM | 黒 |
| 4 | 取付ビス | 4 | SUS丸皿M4×10 | 無処理 |
| 5 | Z金具 | 2 | SUS304 t1.2 | 無処理 |
| 6 | 外部取付足 | 4 | SUS304 t2.0 | バレル研磨 |

外観寸法図 / 外部取付足はスポット溶接済。
| 型番 | W | D | H | w | d | h | f | a | a1 | b | c | e | 自重(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLB081006 | 80 | 100 | 60 | 60 | 80 | 51.1 | 6.5 | 47 | 23.5 | 67 | 95 | 78 | 470 |
| KLB101006 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 51.1 | 6.5 | 67 | 33.5 | 67 | 115 | 78 | 550 |
| KLB101008 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 67.6 | 10 | 67 | 33.5 | 67 | 115 | 78 | 630 |
| KLB101306 | 100 | 130 | 60 | 80 | 110 | 51.1 | 6.5 | 67 | 33.5 | 97 | 115 | 108 | 660 |
| KLB101308 | 100 | 130 | 80 | 80 | 110 | 67.6 | 10 | 67 | 33.5 | 97 | 115 | 108 | 730 |
外部取付足付きで小型のビス止め防水防塵構造ボックスです。
【特長】
・耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS304)製です。
【用途】
・内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
・外部取付足付きなので、そのまま壁面に取付けできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
4.9
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4