17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ロボットケーブルORSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロボットケーブルORSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ORスーパーZ(S)AWG21-1PKツヤケシ-1

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はNA3FVRSB-0.5-1P-1です。仕様の違いをご確認ください。

ワンランク上の可動耐久性を実現した超高屈曲ロボットケーブル。
【特長】
・独自開発のエラストマー絶縁体と合金導体を採用。
・この材料の持つ優れた滑り性と硬度、強靭性により最上級の超高屈曲性能を実現。
・導体には特殊銅合金を採用し、きわめて断線に強く、また耐屈曲性、耐捻回性を向上。
・特殊シールド材を採用したことで寿命も向上し、一般の銅編組シールドよりも柔らかく、可とう性を向上。
【用途】
・高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業ロボット、自動工作機等可動部への多目的用途。
・産業用ロボットのアーム屈曲部や旋回部、繰り返し摺動の動きが生じるケーブルキャリア内への配線など。
・駆動頻度が高い産業用機器の制御系配線や、配線全般に使用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】
    在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・ORスーパーZAWG21-4PK~10PKツヤケシ
    ・ORスーパーZAWG23-1PK~10PKツヤケシ
    ・ORスーパーZAWG25-4PK~10PKツヤケシ
    ・ORスーパーZ(S)AWG21-1PK~10PKツヤケシ
    ・ORスーパーZ(S)AWG23-1PK~10PKツヤケシ
    ・ORスーパーZ(S)AWG25-1PK・6PK・10PKツヤケシ

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
2
対数
1P
AWGサイズ(AWG)
[21~20] 21
導体断面積(mm2)
0.5
シールド
定格電圧
300V
特性
耐捻れ / 耐磨耗性
仕上り外径(mm)
7
シース(外被)色
安全規格
UL RECOGNIZED
全長(m)
1
アース線
なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト