エレクトロニクス部品技術窓口
外部取付足付きのラッチ式防水・防塵構造ボックスです。(保護等級:IP65)【特長】・耐食・耐塩・耐候性...
詳細を確認
構成図
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カバー | 1 | SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 2 | ボディー | 1 | SUS304 t1.2 | 磨き処理#400 |
| 3 | ヒンジ | 2 | SUS304 t1.2 | バレル研磨 |
| 4 | ガスケット | 1 | EPDM | 黒 |
| 5 | ラッチ(鍵付) | 2 | SUS304 t1.2 | バレル研磨 |
| 6 | Z金具 | 2 | SUS304 t1.2 | 無処理 |
| 7 | 鍵 | 2 | SPCC | ガラニッケル |
| 8 | 外部取付足 | 4 | SUS304 t2.0 | バレル研磨 |


外観寸法図 / ( )内は、SLM223312、SLM304015の寸法。
| 型 番 | W | D | H | w | d | h | a | a1 | b | c | e | f | g | i | j | l | m | n | o | p | r | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM121508 | 120 | 150 | 80 | 84 | 130.5 | 67.6 | 66 | 33 | 116 | 6 | 10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 140 | 125 | 1.0 |
| SLM151508 | 150 | 150 | 80 | 114 | 130.5 | 67.6 | 96 | 24 | 116 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 170 | 125 | 1.2 |
| SLM152206 | 150 | 220 | 60 | 114 | 200.5 | 51.1 | 96 | 24 | 186 | 10 | 6.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 35 | 35 | 20 | 35 | 170 | 195 | 1.4 |
| SLM152210 | 150 | 220 | 100 | 114 | 200.5 | 87.6 | 96 | 24 | 186 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 170 | 195 | 1.7 |
| SLM202010 | 200 | 200 | 100 | 164 | 180.5 | 87.6 | 146 | 36.5 | 166 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 220 | 175 | 1.9 |
| SLM202806 | 200 | 280 | 60 | 164 | 260.5 | 51.1 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 6.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 35 | 35 | 20 | 40 | 220 | 255 | 2.0 |
| SLM202812 | 200 | 280 | 120 | 164 | 260.5 | 107.6 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 35 | 35 | 60 | 40 | 220 | 255 | 2.6 |
| SLM223312 | 220 | 330 | 120 | 184 | 310.5 | 107 | 166 | 41.5 | 296 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 9 | 14 | 35 | 35 | 60 | 40 | 240 | 302 | 3.1 |
| SLM304015 | 300 | 400 | 150 | 264 | 380.5 | 137 | 246 | 61.5 | 366 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 9 | 14 | 40 | 40 | 75 | 45 | 320 | 372 | 4.9 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,507円 ( 29,158円 ) | 2日目 |
22,324円 ( 24,556円 ) | 2日目 |
23,511円 ( 25,862円 ) | 2日目 |
23,895円 ( 26,285円 ) | 2日目 |
32,279円 ( 35,507円 ) | 2日目 |
28,050円 ( 30,855円 ) | 2日目 |
36,517円32,865円 ( 36,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,326円 ( 36,659円 ) | 2日目 |
47,717円 ( 52,489円 ) | 2日目 |
外部取付足付きのラッチ式防水・防塵構造ボックスです。(保護等級:IP65)
【特長】
・耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS304)ボックスです。
・表面処理に磨き処理#400を採用しています。
【用途】
・内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
・鍵付でいたずら防止に効果的です。
・外部取付足付きなので、そのまま壁面に取付けできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7