17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

EIAラックケース RUSシリーズ

通常単価(税別)
9,85614,924特別価格
税込単価
10,84216,416特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

機能本位のラックケースです。【特長】・構造が単純で、ラックに収納した状態でもフロントパネルを取りはずす...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ラックケースの特長

外観

外観

立体組立図

立体組立図

外観寸法図

外観寸法図

構成部品

照番名称個数材質色/表面処理
1パネル1SPCC t1.2ベージュ・黒塗装
2リアパネル1SPCC t1.2三価クロメート
3マウントブラケット2SPCC t2.3ベージュ・黒塗装
4側板2SPCC t1.2三価クロメート
5天板1SPCC t1.0三価クロメート
6シャーシ1SPCC t1.2三価クロメート

製品仕様

色記号パネルマウントブラケット
Aベージュベージュ
Bブラックブラック

機種内容

型番WHDW1W2abcd取付穴(片側)自重(kg)
RUS44-270□482.6442734203966.131.831270.622.5
RUS44M-270A482.64427342039622-31270.612.5
RUS88-270□482.6882734203965.976.275270.623.3
RUS88M-270A482.68827342039621.844.475270.623.3
RUS133-270□482.6132.527342039637.757.1119.5270.624.1

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
44
ベージュ
10
1個
44
ブラック
10
1個
88
ベージュ
10
1個
88
ブラック
10
1個
132.5
ベージュ
10
1個
132.5
ブラック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,856
( 10,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,1167,269
( 7,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,658
( 11,724 )
2日目
13,026
( 14,329 )
2日目
12,402
( 13,642 )
2日目
14,924
( 16,416 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機能本位のラックケースです。
【特長】
・構造が単純で、ラックに収納した状態でもフロントパネルを取りはずすことができます。
・パネルとマウントブラケットはベージュとブラックの2色があります。
・シャーシを裏返すことにより使用可能な有効高が広がります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年4月よりメーカー塗装業者移管に伴い、製品の色味に若干の差異が生じます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIAラックケース RUSシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
組み込みケース
4
満足度:4.0
EIAラックケースでは最もローコストなので使用しました。 底面に2か所スリット状の穴があるため密閉が必要な用途には向きま...もっと読む
0人が参考にしています。
製品を収納するために使用
5
満足度:5.0
製品を収納するために使っています。製品をこのケースに収納した後はラックに取り付けています。ケース自体の耐久性も使っていて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIAラックケース RUSシリーズ
EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ
【穴加工対応】ER型EIAラックケース
【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ
ラックケース MSRシリーズ
HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケース
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格9,856-10,369 -13,610 -16,144 -16,144 -14,473 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目
材質アルミアルミアルミアルミ
寸法(ヨコ)(mm)482.6482.6482.6430430482.6
寸法(フカサ)(mm)273270----
穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応--特注のみ対応特注のみ対応
板厚(本体)(mm)1.21.2----

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング