17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プラスチックケース PWシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチックケース PWシリーズ

販売終了

型番

PW15-4-11B

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はPF15-3-10Dです。仕様の違いをご確認ください。

ABS樹脂製のパネル式ケース。
【特長】
・温度範囲は-10~+60℃
・パネルは平板タイプのため、加工が容易。

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
150
外形寸法H 縦(高さ)
40
外形寸法D 奥行(厚み)
110
穴加工対応
特注のみ対応
形状
指定なし
設置
指定なし
基板・中板
その他
保護機能(耐環境性)
無
塗装色
ブラック

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト