17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MX型丸型モバイルケース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MX型丸型モバイルケース

販売終了

型番

MX1-5-6BB

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

丸型で手にフィットするモバイルケースです。
【特長】
・ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
・新たに側板がブルー・グリーン・オレンジ・レッドの色仕様を追加。
・基板差込溝はサンハヤトユニバーサル基板(47mm幅、72mm幅)、DIN規格基板(100mm幅)に合わせたサイズを揃えています。
【用途】
・小型オーディオ機器、通信機器、コントローラに最適。
※MX1-5-□は、基板スライド溝がありません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部商品仕様に変更がございます
    詳細は【商品情報】タブをご確認ください

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
アルミ
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
48
外形寸法H 縦(高さ)
13
外形寸法D 奥行(厚み)
55
穴加工対応
特注のみ対応
形状
パネル型
設置
屋内
基板・中板
無
保護機能(耐環境性)
無
塗装色
ブラック

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト