エレクトロニクス部品技術窓口
防水・防塵・耐衝撃性に優れた高性能アルミボックス。【特長】・8サイズで色仕様はライトグレーと無処理の2...
詳細を確認
色はライトグレーと無処理の2種類あり、ライトグレー塗装には耐候性と塗膜硬度に優れた粉体塗装を採用。

BDN型防水・防塵アルミダイキャストボックスの構成。
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップカバー | 1 | ADC12 | ライトグレー(粉体塗装)・無処理 |
| 2 | ボディー | 1 | ADC12 | ライトグレー(粉体塗装)・無処理 |
| 3 | ガスケット | 1 | シリコンOリング(硬度30°) | ブラック |
| 4 | 取付ビス | 4 | ステンレス(ナベ頭) | 無処理 |
| 5 | アースビス | 2 | 鉄(ナベ M4×5) | 銅メッキ |
| 色記号 | トップカバー・ボディー |
|---|---|
| G | ライトグレー粉体塗装 |
| N | 無処理 |
※ご注文の際は必ず型番末尾□に色記号をつけてください。
| 型番 | W | D | H | a | b | c | 自重(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDN6-8-5□ | 60 | 80 | 50 | 48 | 68 | 9 | 240 |
| BDN7-10-4□ | 70 | 100 | 40 | 58 | 88 | 9 | 250 |
| BDN9-9-6□ | 90 | 90 | 60 | 78 | 78 | 15 | 395 |
| BDN9-13-5□ | 90 | 130 | 50 | 78 | 118 | 9 | 420 |
| BDN10-14-7□ | 100 | 140 | 70 | 88 | 128 | 15 | 635 |
| BDN11-16-6□ | 110 | 160 | 60 | 98 | 148 | 15 | 640 |
| BDN12-22-8□ | 120 | 220 | 80 | 105 | 205 | 20 | 1,155 |
| BDN16-26-9□ | 160 | 260 | 90 | 140 | 240 | 20 | 2,145 |
| 型番 | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | p | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDN6-8-5□ | 14 | - | 23 | 3.5 | 42.5 | 44 | 45 | 71 | 33 | 51 | 6 | 3 | M4 |
| BDN7-10-4□ | 14 | 11 | 31 | 3 | 85 | 34 | 75 | 92.5 | 38 | 62.5 | 6 | 3 | M4 |
| BDN9-9-6□ | 62 | 18.5 | 37 | 3.5 | 72 | 54 | 62 | 80 | 45 | 80 | 6 | 3 | M4 |
| BDN9-13-5□ | 14 | 19 | 47.5 | 3.5 | 112.5 | 44 | 104 | 121 | 56 | 81 | 6 | 3 | M4 |
| BDN10-14-7□ | 72 | 24 | 48 | 3.5 | 121 | 64 | 111 | 130 | 56 | 90 | 6 | 3 | M4 |
| BDN11-16-6□ | 14 | 29 | 67.5 | 3.5 | 142.5 | 54 | 134 | 151 | 76 | 101 | 6 | 3 | M4 |
| BDN12-22-8□ | 84.6 | 28 | 56 | 3.9 | 196 | 74 | 183 | 206 | 62 | 105 | 6 | 3 | M5 |
| BDN16-26-9□ | 110 | 36 | 72 | 4.8 | 230 | 82 | 216 | 247 | 87 | 146 | 9 | 4 | M6 |

BDN6-8-5の寸法図。

BDN7-10-4、BDN9-13-5、BDN11-16-6の寸法図。

BDN 9-9-6、BDN10-14-7、BDN12-22-8: ()の数値に対応、BDN16-26-9: ()の数値に対応の寸法図。

タッチパネル操作機器

CATV中継器

データロガー

農作物成長管理装置

電源計測装置

消防用制御機器

ロケットエンジンコントロール装置

コンクリート製造コントロール装置

携帯電話基地局

FA用中継増幅器

工作機械操作盤

端子中継ボックス

アルミダイキャスト・ステンレスボックスの追加工には専用の加工機械が必要。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,876円 ( 3,164円 ) | 2日目 |
2,730円 ( 3,003円 ) | 2日目 |
3,101円 ( 3,411円 ) | 2日目 |
2,773円 ( 3,050円 ) | 2日目 |
2,991円 ( 3,290円 ) | 2日目 |
4,108円3,697円 ( 4,067円 ) | 2日目 |
3,095円 ( 3,405円 ) | 2日目 |
4,201円3,780円 ( 4,158円 ) | 2日目 |
6,358円 ( 6,994円 ) | 2日目 |
5,180円 ( 5,698円 ) | 2日目 |
10,144円 ( 11,158円 ) | 2日目 |
7,915円 ( 8,707円 ) | 2日目 |
防水・防塵・耐衝撃性に優れた高性能アルミボックス。
【特長】
・8サイズで色仕様はライトグレーと無処理の2タイプ、全16機種です。
・ライトグレー塗装は環境にやさしく耐候性と塗膜硬度に優れた粉体塗装を採用しています。
・Oリングガスケット採用によりIP67の高い防水・防塵性能を実現しました。
・アルミダイキャスト製なので耐衝撃性にも優れています。
・無処理のNタイプは内部が導通している為、シールドボックスとしてご利用可能です。
・上カバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。
【用途】
・FA制御用・化学プラント・屋外設置など、より過酷な環境でのご利用に適しています。
※ボックス開閉の際は、オプションの交換用ガスケットにてガスケット交換される事をお薦めいたします。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
4.3通常価格(税別):354円~

ミスミ
【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ
4.5通常価格(税別):725円~

タカチ電機工業
FC型コントロールボックス
4.4通常価格(税別):3,139円~

タカチ電機工業
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
4.7通常価格(税別):1,880円~

タカチ電機工業
アルミサッシケース AUシリーズ
0通常価格(税別):8,392円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】AD型防水・防塵アルミダイキャストボックス
5通常価格(税別):3,640円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】CU型万能ケース
4.5通常価格(税別):1,741円~

タカチ電機工業
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ
0通常価格(税別):5,722円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】YM型薄型ケース
4.8通常価格(税別):875円~