17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

WSCP型防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

WSCP型防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス

販売終了

型番

WSCP081308G

2017年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はBCPC091208Sです。仕様の違いをご確認ください。

保護等級IP65の開閉式でメンテナンスが容易なプラボックス。
【特長】
・トップカバーはホワイトグレーと透明の2タイプ。
・物があたっても開かないよう、ラッチにハズレ防止用の簡易ロックピンが付いている。
・カバースクリュー取付部から直接ビスを入れる事で外部取付足を使用せずに壁面等に取付可能。
・温度範囲は-20~+75℃で、ボックス全体としての難燃性はUL94V-2。
【用途】
・屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適。

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
75
外形寸法H 縦(高さ)
75
外形寸法D 奥行(厚み)
125
穴加工対応
特注のみ対応
形状
指定なし
設置
指定なし
基板・中板
その他
保護機能(耐環境性)
IP65
塗装色
指定なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト