17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SKD型傾斜コンソールケース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SKD型傾斜コンソールケース

販売終了

型番

SKD-11

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

上面部が傾斜しているコンソールケース。
【特長】
・レザートンのダークグレー塗装で高級感がある。
・パネルは全て平板(t1.5)で加工が容易。
・パネル・リアパネルのアイボリー色をライトグレー色に変更しました。
【用途】
・操作機器用ボックスに最適。

ご注意

  • 2016年8月メーカー出荷分から、パネルおよびリアパネルの色がアイボリーからライトグレーに変更となります。
    弊社在庫品は旧仕様商品が無くなり次第の変更となります。ご了承ください。
    【対象】 全型番
    ※仕様変更の詳細は商品情報をご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
アルミ
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
320
外形寸法H 縦(高さ)
100
外形寸法D 奥行(厚み)
254
穴加工対応
特注のみ対応
形状
パネル型
設置
屋内
基板・中板
無
保護機能(耐環境性)
無
塗装色
ダークグレー/ライトグレー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト