エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 塗装色

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LM型電池ボックス付ケース

通常単価(税別)
1,474
税込単価
1,621
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タッチパネルなど多用途可能なUM3・UM4電池ボックス付小型プラボックス。【特長】・小型電池ケースで、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

LM-140G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LM-140Gの仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
77
外形寸法H 縦(高さ)
27
外形寸法D 奥行(厚み)
140
穴加工対応
特注のみ対応
形状
パネル型
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
ライトグレー
代表規格
なし
RoHS?
10

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

小型電池ケースで、電池交換が容易なLM型電池ボックス付ケース

LM-140 写真。

LM-140 写真。

LM-100 写真。

LM-100 写真。

LM型電池ボックス付ケースの構成内容

照番名称個数材質色/表面処理
1上カバー1難燃性ABS(UL94V-0)ライトグレー・ダークグレー/シボ
2下カバー1難燃性ABS(UL94V-0)ライトグレー・ダークグレー/シボ
3パネル1難燃性ABS(UL94V-0)ライトグレー・ダークグレー/シボ
4電池蓋1難燃性ABS(UL94V-0)ライトグレー・ダークグレー/シボ
-取付ビス4鉄(M3×16タッピング)三価クロメート
-差込端子1set真ちゅうニッケルメッキ

この商品の外形図と寸法について

LM-140の外形図と寸法図。

LM-140の外形図と寸法図。

LM-100の外形図と寸法図。

LM-100の外形図と寸法図。

型  番WD電池構造ケース色自重(g)
LM-140G7727140単3×4ライトグレー120
LM-140C7727140単3×4ダークグレー120
LM-100G6118.5100単4×2ライトグレー50
LM-100C6118.5100単4×2ダークグレー50

型番リスト

表示件数
型番
LM-140G

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

塗装色

RoHS?最小発注数量
77
27
140
ライトグレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タッチパネルなど多用途可能なUM3・UM4電池ボックス付小型プラボックス。
【特長】
・小型電池ケースで、電池交換が容易です。
・難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。
・カバー上面は、落し込みがあるので表面シート・メンブレンキーパッドの貼付に適しています。
・ケースの厚みを最小に抑えている。
【用途】
・タッチパネルシートの貼付等、多くの用途に対応でき、携帯用機器に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LM型電池ボックス付ケースの型番LM-140Gのページです。 型番LM-140Gに関する仕様情報を記載しております。
LM型電池ボックス付ケースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品のケースとして使用
5
満足度:5.0
製品のケースとして使っています。電池ボックスが付いているケースなので購入しました。この商品にスイッチなどの部品を取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LM型電池ボックス付ケース
KW型プラスチックケース
LCS型シリコンカバー付プラスチックケース
CSS型シリコンカバー付プラスチックケース
PB型透明プラスチックケース
TWS型シリコンプロテクター付プラスチックケース
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,474139971 -410 -84 -956 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応
形状パネル型指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング