エレクトロニクス部品技術窓口
ロボットのあらゆる動きに対応する(摺動、首振り、捻り)機械用ロボットケーブル。【特長】・滑性難燃エラス...
詳細を確認ー 受注停止でお困りの方へ - | |
![]() | < 製品特徴 > |

独自開発の特殊エラストマー絶縁材料を採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスの両立を実現したFAロボットケーブル。
| UL STYLE | No. 2464(定格80℃ 300V) |
|---|---|
| 導体 | すずめっき軟銅撚り線 |
| 絶縁材 | 特殊エラストマー |
| 絶縁体識別 | (付表-1)による |
| シース材(シース色) | 耐油性PVC(黒艶消し) |
| シース表示 | ORP(※1)SQ(※2)OKI ELECTRIC CABLE AWM 2464 80C 300V VW-1 |
| 対番号 | 絶縁体色 | 対番号 | 絶縁体色 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種芯線 | 第2種芯線 | 第1種芯線 | 第2種芯線 | ||
| 1 | 青 | 白 | 11 | 青 | 黒 |
| 2 | 黄 | 茶 | 12 | 黄 | 灰 |
| 3 | 緑 | 黒 | 13 | 緑 | 橙 |
| 4 | 赤 | 灰 | 14 | 赤 | 白 |
| 5 | 紫 | 橙 | 15 | 紫 | 茶 |
| 6 | 青 | 茶 | 16 | 青 | 灰 |
| 7 | 黄 | 黒 | 17 | 黄 | 橙 |
| 8 | 緑 | 灰 | 18 | 緑 | 白 |
| 9 | 赤 | 橙 | 19 | 赤 | 茶 |
| 10 | 紫 | 白 | 20 | 紫 | 黒 |
| 特性 | 性能 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 摺動屈曲回数 | 2,000万回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約6倍 摺動速度:70回/分 移動距離:350mm |
| 首振り屈曲回数 | 2,000万回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約8倍 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
| ねじり屈曲回数 | 2,000万回以上 | ねじり角度:±180° ねじり速度:70回/分 間隔X:500mm |

シールドなし/シールド付き
| 概略構成 | |
|---|---|
| 項目 | 材質 |
| 導体 | 錫メッキ軟銅撚り線 |
| 絶縁材 | 特殊エラストマー |
| 編組シールド | 錫メッキ軟銅線 |
| シース | 耐油性PVC(黒艶消し) |
| 構造 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 断 面 積 SQ | 対 数 | 導体 | 絶縁体 | シース (シールドなし) | シース (シールド付き) | 導体抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁抵抗 MΩ-km (20℃) | 耐電圧V・ 1分間 | |
| 構成本/mm | 外径 標準 mm | 外径 標準 mm | 外径 標準mm | 外径 標準mm | ||||||
| 25 | 0.2 | 1 | 40/0.08 | 0.6 | 1 | 3.9 | 4.4 | 105以下 | 100以上 | A.C2000 |
| 2 | 5.7 | 6.2 | ||||||||
| 3 | 6.2 | 6.7 | ||||||||
| 4 | 6.4 | 6.9 | ||||||||
| 5 | 7.2 | 7.7 | ||||||||
| 6 | 7.7 | 8.2 | ||||||||
| 8 | 8.8 | 9.3 | ||||||||
| 10 | 10.5 | 11.0 | ||||||||
| 15 | 11.0 | 11.5 | ||||||||
| 20 | 12.0 | 12.5 | ||||||||
| 23 | 0.3 | 1 | 60/0.08 | 0.75 | 1.25 | 4.4 | 4.9 | 72以下 | 100以上 | A.C2000 |
| 2 | 6.6 | 7.1 | ||||||||
| 3 | 7.1 | 7.6 | ||||||||
| 4 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
| 5 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
| 6 | 9.3 | 9.8 | ||||||||
| 8 | 10.7 | 11.2 | ||||||||
| 10 | 12.2 | 12.7 | ||||||||
| 15 | 13.6 | 14.1 | ||||||||
| 20 | 15.2 | 15.7 | ||||||||
| 21 | 0.5 | 1 | 100/0.08 | 0.9 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 44以下 | 100以上 | A.C2000 |
| 2 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
| 3 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
| 4 | 9.5 | 10.0 | ||||||||
| 5 | 10.6 | 11.1 | ||||||||
| 6 | 11.2 | 11.7 | ||||||||
| 8 | 13.4 | 13.9 | ||||||||
| 10 | 15.8 | 16.3 | ||||||||
| 15 | 16.7 | 17.2 | ||||||||
| 20 | 19.1 | 19.6 | ||||||||
| 種別 | 記号 |
|---|---|
| シールドなし:ORPケーブル | ORP-(1) SQX (2)P (2464) |
| シールド付:ORPケーブル(SB) | ORP-(1) SQX (2)P(SB) (2464) |
(1)は導体断面積(SQサイズ):0.2/0.3/0.5、(2)は対数:1/2/3/4/5/6/8/10/15/20をご記入ください。
高屈曲性能を付与するには心線同士の滑り性を良好にすることにより、曲げストレスに対し心線同士が動いて応力集中点を回避させることが有効です。
この理論に基づき市販の可動用FAケーブルでは、絶縁体に高価なふっ素樹脂の採用が一般的です。
これに対して沖電線では、長年のノウハウを基に開発した特殊エラストマー樹脂を絶縁体に採用しました。
新開発の特殊エラストマー樹脂は、極めて優れた強靭性と柔軟性、高滑性を有しており、可動用ケーブルの高耐久化を実現しました。
他社には無い沖独自の画期的な特許技術です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,974円 ( 4,371円 ) | 3日目 |
6,448円 ( 7,093円 ) | 3日目 |
9,672円 ( 10,639円 ) | 3日目 |
12,896円 ( 14,186円 ) | 3日目 |
14,480円 ( 15,928円 ) | 3日目 |
17,377円 ( 19,115円 ) | 3日目 |
20,272円 ( 22,299円 ) | 3日目 |
23,169円 ( 25,486円 ) | 3日目 |
26,065円 ( 28,672円 ) | 3日目 |
27,122円 ( 29,834円 ) | 3日目 |
4,901円 ( 5,391円 ) | 3日目 |
7,952円 ( 8,747円 ) | 3日目 |
11,927円 ( 13,120円 ) | 3日目 |
15,902円 ( 17,492円 ) | 3日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 3日目 |
21,428円 ( 23,571円 ) | 3日目 |
25,001円 ( 27,501円 ) | 3日目 |
28,571円 ( 31,428円 ) | 3日目 |
32,144円 ( 35,358円 ) | 3日目 |
33,448円 ( 36,793円 ) | 3日目 |
4,754円 ( 5,229円 ) | 3日目 |
8,686円 ( 9,555円 ) | 3日目 |
12,807円 ( 14,088円 ) | 3日目 |
17,076円 ( 18,784円 ) | 3日目 |
21,345円 ( 23,480円 ) | 3日目 |
25,613円 ( 28,174円 ) | 3日目 |
29,882円 ( 32,870円 ) | 3日目 |
34,151円 ( 37,566円 ) | 3日目 |
38,420円 ( 42,262円 ) | 3日目 |
39,978円 ( 43,976円 ) | 3日目 |
5,781円 ( 6,359円 ) | 3日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 3日目 |
15,579円 ( 17,137円 ) | 3日目 |
20,773円 ( 22,850円 ) | 3日目 |
25,966円 ( 28,563円 ) | 3日目 |
31,160円 ( 34,276円 ) | 3日目 |
36,353円 ( 39,988円 ) | 3日目 |
41,546円 ( 45,701円 ) | 3日目 |
46,740円 ( 51,414円 ) | 3日目 |
48,637円 ( 53,501円 ) | 3日目 |
5,428円 ( 5,971円 ) | 3日目 |
9,922円 ( 10,914円 ) | 3日目 |
14,631円 ( 16,094円 ) | 3日目 |
19,507円 ( 21,458円 ) | 3日目 |
24,384円 ( 26,822円 ) | 3日目 |
29,260円 ( 32,186円 ) | 3日目 |
34,136円 ( 37,550円 ) | 3日目 |
39,013円 ( 42,914円 ) | 3日目 |
43,889円 ( 48,278円 ) | 3日目 |
45,670円 ( 50,237円 ) | 3日目 |
6,514円 ( 7,165円 ) | 3日目 |
11,906円 ( 13,097円 ) | 3日目 |
17,568円 ( 19,325円 ) | 3日目 |
23,425円 ( 25,768円 ) | 3日目 |
29,283円 ( 32,211円 ) | 3日目 |
35,138円 ( 38,652円 ) | 3日目 |
40,994円 ( 45,093円 ) | 3日目 |
46,850円 ( 51,535円 ) | 3日目 |
52,705円 ( 57,976円 ) | 3日目 |
54,801円 ( 60,281円 ) | 3日目 |
ロボットのあらゆる動きに対応する(摺動、首振り、捻り)機械用ロボットケーブル。
【特長】
・滑性難燃エラストマー材料の使用と構造を見直すことで細径で高屈曲性能と低価格の新製品を実現。
・屈曲性能を摺動・捻回とも従来のフッ素絶縁ロボットケーブルよりも50%向上。
・柔軟性に優れており、配線取り回しもしやすい。
【用途】
・FA機器内部の可動部、ティーチペンダント接続ケーブル、ケーブルキャリア内での使用に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

太陽ケーブルテック
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF
4.5通常価格(税別):948円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~