17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

温度調節器 簡易型(電源別置)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温度調節器 簡易型(電源別置)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OCE-TC91-8P3-1C

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

簡単な温度制御が可能な温度調節器。
BOX COOL 専用温度コントロールシステム。
【特長】
・ボックスクールの温度を安価で簡単に制御。
・デジタル表示(現在温度、設定温度)。
・調整出力:接点出力 電圧出力。
・ローコスト。
【用途】
・理化学/分析/業務用・産業用機器。
・半導体の温度管理。
・温度テスト装置(恒温槽の温度管理)。
・光半導体の温度評価。
・試薬の温度管理/培養庫の温度管理。
・ディスペンサーの温度管理。
・薬品撹拌時の温度上昇の抑制(温度管理)等。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

縦(mm)
48
横(mm)
48
奥行き(mm)
111
使用周囲温度(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
AC100~AC240
設定範囲(℃)
-100~+80
出力制御方式
ON/OFF制御
調節出力方式
電圧出力

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト