17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

冷却器ドレン水処理装置 エバプロ OCJシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷却器ドレン水処理装置 エバプロ OCJシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OCJ-1201

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

吸水フィルタの交換が簡単なドレン蒸発器。
【特長】
・盤用クーラから排出されるドレン水処理の手間を無くす。
・小型形状、軽量。
・省エネ(消費電力3W以下)。
・吸水フィルタの交換時期を目視で確認可能。
・吸水フィルタの交換が簡単。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

蒸発方式
ヒーター式
取付方法
側面・据置き取付兼用
処理能力(ml/h)
1000
定格電圧(V)
単相AC200
設置場所
屋内
縦(mm)
260
横(mm)
480
奥行き(mm)
340
使用周囲温度(℃)
0~+50
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト