17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

クリーンブースシステム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンブースシステム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CB0805

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

組み立て易いクリーンベンチ:クリーンブース。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ブース設置後は地面に固定してください。
    W、H、Dの各寸法はフレームの外寸になります。
    部材はクリーニングして出荷しておりますが、クリーンルーム内に持ち込まれる場合は、再洗浄が必要になります。
    上面にはFFU以外の荷重がかけられません。

指定中の仕様・寸法情報

種別
定型クリーンベンチ
天井面寸法(mm × mm)
800×500
高さ(mm)
700
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト