エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 穴タイプ

  • 穴位置タイプ

  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DINレール止め金具 TKRシリーズ【2個入り】

型番:

TKR-TWE1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TKR-TWE1の仕様・寸法情報

レール種類
固定用部品
穴タイプ
穴なし
穴位置タイプ
穴なし
材質
表面処理
三価クロメート
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
W(mm)
47
H(mm)
21.3
D(mm)
6
材質詳細
鋼板
パック入り数(個)
2
RoHS?
10
-
-

商品情報

DINレール用(35mm)の部品や端子台を固定するための金具

TKR-TWE1は薄型タイプ

TKR-TWE1は薄型タイプ

  • 材質:鋼板
  • 表面処理:三価クロメート

外形図

TKR-TWE1外形図

TKR-TWE1外形図

TKR-JTXE3外形図

TKR-JTXE3外形図

型番リスト

表示件数
型番
TKR-TWE1

穴タイプ

穴位置タイプ

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
穴なし
穴なし
47
21.3
6
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DINレール止め金具。
【特長】
・DINレール用(35mm)の部品や端子台を固定するための金具。
・TKR-TWE1は薄型タイプ。
・高さのある物を取り付ける場合はTKR-JTXE3をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール止め金具 TKRシリーズの型番TKR-TWE1のページです。 型番TKR-TWE1に関する仕様情報を記載しております。
DINレール止め金具 TKRシリーズのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
制御盤のDIN付けインバータ固定
4
満足度:4.0
インバータが大きく、DINに載って移動するのを防ぐ目的で使用しました。狭いところでも容易に取り付けられ、しかも安定してい...もっと読む
0人が参考にしています。
製品
4
満足度:4.0
この商品は、自社の製品に使用しているDINレールの止め金具として購入・使用しました。設置の作業や使用に際しては、特に何も...もっと読む
0人が参考にしています。
DINレール取付リレーの固定
4
満足度:4.0
リレーの固定に使用しました。 サイズもも部品にあわせて選択できるし、ネジ締めタイプでこの価格なら、問題ありません。
0人が参考にしています。
DINレール用に活用
5
満足度:5.0
PLC/センサー/リレー用ストッパーに活用しています。色々とアレンジが出来満足しています
0人が参考にしています。
リレーや端子台の移動防止に
2
満足度:2.0
本当は樹脂製のほうが良いのだろうが、安いのでいつもこれを使っています。 ネジを締めるとずれたりと使いにくい面もありますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール止め金具 TKRシリーズ
DINレール専用取付足 CKDシリーズ
DINレール FDRシリーズ
DINレール取付板 DRAシリーズ
DHホルダー(DINレール取付金具)
DINレール用 ミニ取付金具
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業篠原電機ミスミ
通常価格3261,139 -238 -479992 -5,242
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜5日目
レール種類固定用部品DINレール用アクセサリDINレールDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリ固定用部品
材質樹脂アルミ樹脂亜鉛メッキ鋼板
表面処理三価クロメート-白アルマイト-三価クロメート-
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
よく一緒に購入される商品

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト