エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・接着テープ付の半球型ゴム足です【用途】・裏紙を剥がして任意の位置に取付が可能
単位:mm
H
(mm)
外径
(Φ)
色
10個入り
ミスミ
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】
日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
日東工業品 WEB加工始めました<br>WEB上で設計、即注文可能<br>最短2日目出荷
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード