17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • ネジサイズ

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • 幅B(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 対応ボックス W×Dサイズ(mm)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

中継用端子台 STBシリーズ

通常単価(税別)
4702,114特別価格
税込単価
5172,325特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

中継用端子台。【特長】・SPCM・SPCPシリーズに取付可能な端子台。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

STB型中継用端子台の特長

製品仕様

上面図

上面図

側面図

側面図

性能

  1. 1.定格:300V 30A
  2. 2.絶縁抵抗:DC500V 1000MΩ以上
  3. 3.耐電圧:AC2500V 1分間異常ナシ
  4. 4.使用温度範囲:-25~+80度
  5. 5.保存温度範囲:-25~+80度

製品仕様

上面図

上面図

側面図

側面図

性能

  1. 1.定格:300V 30A(600V 30A JIS IEC準拠)
  2. 2.絶縁抵抗:DC500V 1000MΩ以上
  3. 3.耐電圧:AC2500V 1分間異常ナシ
  4. 4.使用温度範囲:-25~+80度
  5. 5.保存温度範囲:-25~+80度

構成部品

照番 名称 個数 材質 色/表面処理
1基台1PBT(UL94V-0)ブラック
2導電板1真ちゅうニッケルメッキ
3結線ビス2×P個鉄 814=M3×8/815=M4×10ニッケルメッキ
取付ビス2鉄 M4×10タッピングビス三価クロメート

機種内容

型番 P(端子数) A B 対応 SPCM・SPCP W×D サイズ
STB814-3P347.427.475×125
STB814-4P455.735.7100×100
STB814-6P672.352.3175×175
STB814-7P780.660.6100×100
STB814-8P888.968.975×125、125×125
STB814-9P997.277.2125×125、125×175、175×250
STB814-10P10105.585.5125×175、175×250
STB815-2P252.226.275×125
STB815-3P363.837.8100×100
STB815-4P475.449.4125×125
STB815-6P698.672.6125×125、125×175、175×250
STB815-10P10145119175×175、175×250

型番リスト

表示件数

極数

(極)

ネジサイズ

端子間ピッチ

(mm)

幅A

(mm)

幅B

(mm)

高さ

(mm)

対応ボックス W×Dサイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
M3
8.3
47.4
27.4
26
75×125
10
1個
4
M3
8.3
55.7
35.7
26
100×100
10
1個
6
M3
8.3
72.3
52.3
26
175×175
10
1個
7
M3
8.3
80.6
60.6
26
100×100
10
1個
8
M3
8.3
88.9
68.9
26
75×125 / 125×125
10
1個
9
M3
8.3
97.2
77.2
26
125×125 / 125×175 / 175×250
10
1個
10
M3
8.3
105.5
85.5
26
125×175 / 175×250
10
1個
2
M4
11.6
52.2
26.2
31
75×125
10
1個
3
M4
11.6
63.8
37.8
31
100×100
10
1個
4
M4
11.6
75.4
49.4
31
125×125
-
1個
6
M4
11.6
98.6
72.6
31
125×125 / 125×175 / 175×250
10
1個
10
M4
11.6
145
119
31
175×175 / 175×250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,086977
( 1,075 )
2日目
1,249811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,301650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,391
( 1,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,781
( 1,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
2日目
987
( 1,086 )
2日目
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8551,205
( 1,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1141,902
( 2,092 )
2日目

詳細情報

基本情報

中継用端子台。
【特長】
・SPCM・SPCPシリーズに取付可能な端子台。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 STBシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
20台以下の小ロット製品
4
満足度:4.0
特に問題となるような不具合は発生していません。 また必要なときには入手したいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 STBシリーズ
中継用ワンタッチ端子台 862シリーズ
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)
サトーパーツ ネジ式中継用端子台
中継ボックス用コーナー端子台 KT8-6P
メーカータカチ電機工業ワゴサトーパーツサトーパーツサトーパーツ東洋技研
通常価格470-4,675 -1,197 -321 -662 -23,056
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
結線方式ネジスクリューレスネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付け直付けその他
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対12対21対11対11対11対1
定格電流(JIS)(A)30322061515
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング