エレクトロニクス部品技術窓口
耐久性と耐薬品性に優れたステンレスタイプのプロテクティブベントです。【特長】・IP68(水深2m/1時...
詳細を確認
PMF-12B

取付例

外観寸法図

取付図(取付板が厚い場合、ナットを使用せずにネジ穴加工をして取り付ける。)

穴加工図:ナットを使用しない場合

穴加工図:ナットを使用する場合
| 型番 | PMF-12 | PMF-12HA |
|---|---|---|
| 空気流量 | 450ml/min(差圧=70 mbar条件下) | 4000ml/min(差圧=7 kPa) |
| 耐水圧 | 0.6bar/30sec | 0.3bar/30sec |
| 推奨締付トルク | 0.6~0.8N・m | |
| 準拠規格 (ナット除く) | IEC529,2nd(防水・防塵試験):IP66・IP67・IP68・IP69K IEC60068-2-1, 2,14(耐熱試験):−40℃~+125℃ IEC600-2-78(恒温恒湿試験):温度85℃/湿度85%1000時間 UL94-V0 f1(難燃性) | |
| 型番 | 材質 | G | ナットSW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトグレー | ブラック | (1)本体 | (2)フィルター | (3)O-リング | (4)ナット | ネジ規格 | ネジ外径 | 取付穴径 | |
| PMF-12S | PMF-12B | PA6 GF10%(UL94V-0) | PTFE | シリコンゴム | PA6(UL94V-2) | M12×1.5 | φ12 | φ12.2 | 17 |
| PMF-12HAS | PMF-12HAB | PA6 GF10%(UL94V-0) | PTFE | シリコンゴム | PA6(UL94V-2) | M12×1.5 | φ12 | φ12.2 | 17 |

PMF-32S

取付例
特長

外観寸法図

穴加工図

取付図
| 空気流量 | 16l/min(差圧=12mbar条件下) |
|---|---|
| 耐水圧 | 0.3bar/30sec |
| 推奨締付トルク | 5N・m |
| 準拠規格 (ナット除く) | IEC529,2nd(防水・防塵試験):IP66・IP67・IP68・IP69K IEC60068-2-1,2,14(耐熱試験):−40℃~+125℃ IEC600-2-78(恒温恒湿試験):温度85℃/湿度85% 1000時間 IEC62108.10.8・9(太陽光発電耐久試験):湿度凍結/高温試験・降氷試験 UL94-V0f1(難燃性) |
| 型番 | 材質 | G | ナットSW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)本体 | (2)フィルター | (3)O-リング | (4)ナット | ネジ規格 | ネジ外径 | 取付穴径 | ||
| PMF-32S | ポリカーボネート | PTFE | シリコンゴム | PA6 | M32×1.5 | φ32 | φ33 | 41.5 |
耐久性と耐薬品性に優れたステンレスタイプのプロテクティブベントです。
【特長】
・IP68(水深2m/1時間)の防水・防塵性能、-40℃~125℃までの耐熱性があり、屋外・工場などの過酷な環境での使用が可能です。
・最大容積20ℓ以内の筐体に適しています。
【用途】
・本製品は工業・電機製品の使用に限られます。食品・化粧品・医療機器、それらの生産設備には使用できません。


ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルグランド用ロックナット
4.1通常価格(税別):662円~

ミスミ
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
3.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
4.6通常価格(税別):1,609円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
4.4通常価格(税別):1,345円~

ヘラマンタイトン
自在ブッシュ 6ナイロン製 屋内用
4.4通常価格(税別):2,285円~

ミスミ
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):1,134円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
5通常価格(税別):1,093円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(ブラインド・Mネジ)
5通常価格(税別):1,236円~

パンドウイット
粘着剤付き自在ブッシュ
4.8通常価格(税別):6,134円~