エレクトロニクス部品技術窓口
適用電池ML621/SR621用の小型ボタン電池ホルダー。【特長】・耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂...
詳細を確認
上面図

側面図

基板実装図
| ホルダー材質 | 端子材質 | 端子表面処理 |
|---|---|---|
| ガラス入りLCP(UL94V-0) | 銅合金 | 金メッキ |
| 型番 | 適用電池 | 端子構造 | 色 | 自重(g) |
|---|---|---|---|---|
| PB621 | ML621/SR621 | 表面実装×2 | アイボリー | 0.1 |
耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製で鉛フリーハンダのリフローに対応可能。

推奨電池着脱方法
適用電池ML621/SR621用の小型ボタン電池ホルダー。
【特長】
・耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製ですので鉛フリーはんだのリフローに対応できます
・使用温度範囲:-25℃~+85℃

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~

タカチ電機工業
LDN型リード線付埋込電池ボックス
4通常価格(税別):711円~

日東工業
RD13-S スリット付棚板
4通常価格(税別):5,680円~