17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

OP用取付ベース OPPシリーズ

通常単価(税別)
736789
税込単価
810868
通常出荷日:2日目

OP型開閉ボックスの専用取り付けベース。【特長】・OP専用オプション部品。・3種類のバリエーション。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

OPP型取付ベースの詳細

使用例(OPP型取付ベース)

使用例(OPP型取付ベース)

OPP型取付ベース(寸法図)

OPP型取付ベース(寸法図)

機種内容

型番WDab材質色/表面処理適応機種
OPP-12572.510952.585A1050P t1.5無処理OP-125
OPP-15092.513472.5110A1050P t1.5無処理OP-150
OPP-180115.516498140A1050P t1.5無処理OP-180

付属ビス:鉄M3×6ナベタッピング三価クロメート×4本

型番リスト

表示件数

W

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
72.5
109
10
1個
92.5
134
10
1個
115.5
164
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
2日目
744
( 818 )
2日目
789
( 868 )
2日目

詳細情報

基本情報

OP型開閉ボックスの専用取り付けベース。
【特長】
・OP専用オプション部品。
・3種類のバリエーション。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OP用取付ベース OPPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
OPPシリーズのボックスに使用
5
満足度:5.0
専用品の取り付けベースでしたので購入しました。装置のメンテナンス用で使用しています。壁面に取り付けての利用でしたので、タ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP用取付ベース OPPシリーズ
GA用取付ベース GMPシリーズ
DPCP用取付ベース DMPシリーズ
取付ベース KSCシリーズ
取付ベース OMPシリーズ
【穴加工対応】取付ベース SSCシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格736-821 -486 -618 -1,125 -1,144 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質アルミアルミアルミアルミSECC
t(mm)1.51.51.51.21.51.2
材質アルミアルミアルミアルミSECC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング