17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OLWシリーズ ウイングスクリュー OLW-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OLWシリーズ ウイングスクリュー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OLW-1

2023年03月に販売終了となりました。

OLW型専用のウイングタイプのスクリュー。
【特長】
・型番:OPCM、OPCP、OABP、RPCPシリーズ用のオプション部品。
・ドライバーなしで取り付けができる。
・材質がポリアミド、色がホワイトグレー、サイズがΦ13.8(13.8mm)全長55.5mmで構成されている。
【用途】
・ドライバーなしで開閉したい場合に利用可能。
・型番:OPCM、OPCP、OABP、RPCPシリーズ用のスクリューが紛失、破損した際の交換用として最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリアミド
色仕様/表面処理
ホワイトグレー
L(長さ)(mm)
55.5
φ(mm)
13.8
材質
ポリアミド
RoHS2(10物質)?
対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト