エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MHD-5
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
小型の穴隠し用のプラグ。【特長】・簡単に着脱ができ作業がはかどる。・材質はTPE(エラストマ)、シリコンゴムで弾力があります。・穴径φ5、φ5.5、φ7、φ8用の4サイズの小型ホールプラグです。・対応取付板厚は1.0~3.0mmです。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード