エレクトロニクス部品技術窓口
EIA規格の棚板です。【特長】・19インチJIS規格ラック用。・19インチキャビネットラックにも取付可...
詳細を確認
HRE型EIAラック収納棚

外形図

外形図(HRE□-315)

外形図(HRE□-420)
| 照 番 | 名 称 | 個 数 | 材 質 | 色/表面処理 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棚板 | 1 | SECC t1.6 | 黒半つや塗装・ベージュ塗装 (5Y7/1) | ||||
| 2 | 側板 | 左右各1 | SPCC t2.0、SECC t2.0(HRE400のみ) | 黒半つや塗装・ベージュ塗装 (5Y7/1) | ||||
| 3 | 取付ビス | 6 | 鉄M4×6皿ビス | 三価黒クロメート | ||||
| 型 番 | U | H | D | a | b | c | d | e | 取付穴(片側) | 自重(㎏) | 耐荷重(㎏) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRE88-315□ | 2U | 88 | 315 | 5.9 | 76.2 | - | 85 | 50 | 2 | 2.65 | 30 | ||||
| HRE88-420□ | 2U | 88 | 420 | 5.9 | 76.2 | - | 90 | 50 | 2 | 3.22 | 25 | ||||
| HRE133-315□ | 3U | 132.5 | 315 | 37.7 | 57.1 | - | 85 | 50 | 2 | 2.96 | 35 | ||||
| HRE133-420□ | 3U | 132.5 | 420 | 37.7 | 57.1 | - | 90 | 50 | 2 | 3.52 | 35 | ||||
| HRE177-315□ | 4U | 177 | 315 | 37.7 | 101.6 | - | 85 | 50 | 2 | 3.29 | 35 | ||||
| HRE177-420□ | 4U | 177 | 420 | 37.7 | 101.6 | - | 90 | 50 | 2 | 3.86 | 35 | ||||
| HRE400-315□ | 9U | 399.3 | 315 | 37.7 | 101.6 | 120.7 | 85 | 100 | 4 | 5.06 | 50 | ||||
| HRE400-420□ | 9U | 399.3 | 420 | 37.7 | 101.6 | 120.7 | 90 | 100 | 4 | 5.60 | 50 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,944円 ( 9,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,944円 ( 9,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,724円 ( 10,696円 ) | 2日目 |
7,717円 ( 8,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,529円 ( 10,482円 ) | 2日目 |
9,529円 ( 10,482円 ) | 2日目 |
10,283円 ( 11,311円 ) | 2日目 |
8,415円 ( 9,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,450円 ( 9,295円 ) | 2日目 |
8,450円 ( 9,295円 ) | 2日目 |
9,060円 ( 9,966円 ) | 2日目 |
11,063円 ( 12,169円 ) | 2日目 |
EIA規格の棚板です。
【特長】
・19インチJIS規格ラック用。
・19インチキャビネットラックにも取付可能。
・幅広なので、収納面が有効に使用可能。
・ベージュと黒があり、機器に合わせて選択可能。
【用途】
・放熱用スリット付きで熱の発生する機器に最適です。
※ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますのでご確認の上ご使用下さい。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
幅広EIAラック収納棚 SREシリーズ
3.5通常価格(税別):5,220円~

タカチ電機工業
ラックマウントアングル RSEシリーズ
0通常価格(税別):1,215円~

日東工業
ユニットシャシ
0通常価格(税別):19,460円~

日東工業
L型レール RD65-Rシリーズ(簡単取付タイプ)
0通常価格(税別):3,070円~

日東工業
システムラック FVKNシリーズ 経済型ドアなしタイプ(W=530)
0通常価格(税別):25,170円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~