エレクトロニクス部品技術窓口
FC用の固定金具(1袋10個入)。【特長】・専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さ...
詳細を確認
使用例(FCK-1はパネルからシャーシ間は13ミリで、FCK-2は23ミリ。FC4シリーズには使用できない。)

寸法図

寸法図(ナットホルダー)

寸法図(板ナット)
| 型番 | H | a |
|---|---|---|
| FCK-1 | 12 | 7 |
| FCK-2 | 22 | 17 |
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定金具 | 1 | SECC t1.6 | ジンコート21 |
| 2 | ナットホルダー | 1 | POM | ブラック |
| 3 | 板ナット | 1 | SPCC t1.6 | 三価クロメート |
付属ビス:M3×6ナベ平座金付三価クロメート×20
FC用の固定金具(1袋10個入)。
【特長】
・専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。
・FCK-1はパネルからシャーシ間は13mmで、FCK-2は23mmです。
・FC4シリーズにはご使用いただけません。

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
ストラップ STPSシリーズ
4.9通常価格(税別):579円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~