17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

通常単価(税別)
1,0566,238特別価格
税込単価
1,1626,862特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

FC・FCW・FCH専用シャーシ。【特長】・固定金具は高さが12mmと22mmの2種類あり、内部を広く...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2021年5月24日より価格の見直しを行いました。
    現在の価格につきましては、WOSにてご確認の程何卒よろしくお願い申し上げます。
詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

FCCシリーズの詳細

適用サイズ100×100mm~350×300mm

適用サイズ100×100mm~350×300mm

使用方法

使用方法

  1. 1.フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーをスライドさせて挿入。
  2. 2.固定金具を取付ビスで取付ける。
  3. 3.シャーシを固定金具に取付ける。
適用サイズ:400・500・600mm×200・250・300mm

適用サイズ:400・500・600mm×200・250・300mm

適用サイズ:400・500・600mm×400mm

適用サイズ:400・500・600mm×400mm

構成部品

構成内容

構成内容

照番名称材質色/表面処理
1シャーシA1050P t2.0無処理
2固定金具SECC t1.6ジンコート21
3板ナットSPCC t1.6三価クロメート
4ナットホルダーPOMブラック
取付ビス鉄ナベM3×6三価クロメート

機種内容

型番HケースW×D/D×W型番HケースW×D/D×W
FCC10-10-112100×100FCC10-10-222100×100
FCC15-10-112150×100FCC15-10-222150×100
FCC15-15-112150×150FCC15-15-222150×150
FCC20-10-112200×100FCC20-10-222200×100
FCC20-15-112200×150FCC20-15-222200×150
FCC20-20-112200×200FCC20-20-222200×200
FCC25-15-112250×150FCC25-15-222250×150
FCC25-20-112250×200FCC25-20-222250×200
FCC25-25-112250×250FCC25-25-222250×250
FCC30-15-112300×150FCC30-15-222300×150
FCC30-20-112300×200FCC30-20-222300×200
FCC30-25-112300×250FCC30-25-222300×250
FCC30-30-112300×300FCC30-30-222300×300
FCC35-20-112350×200FCC35-20-222350×200
FCC35-25-112350×250FCC35-25-222350×250
FCC35-30-112350×300FCC35-30-222350×300

付属ビス:M4×6ナベ平座金付三価クロメート×8

型番HケースW×D/D×W型番HケースW×D/D×W
FCC40-20-112400×200FCC40-20-222400×200
FCC40-25-112400×250FCC40-25-222400×250
FCC40-30-112400×300FCC40-30-222400×300
FCC50-25-112500×250FCC50-25-222500×250
FCC50-30-112500×300FCC50-30-222500×300
FCC60-30-112600×300FCC60-30-222600×300

付属ビス:M3×6ナベ平座金付三価クロメート×12

型番HケースW×D/D×W型番HケースW×D/D×W
FCC40-40-112400×400FCC40-40-222400×400
FCC50-40-112500×400FCC50-40-222500×400
FCC60-40-112600×400FCC60-40-222600×400

付属ビス:M3×6ナベ平座金付三価クロメート×12

型番リスト

表示件数

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
100
12
10
1個
100
100
22
10
1個
150
100
12
10
1個
150
100
22
10
1個
150
150
12
10
1個
150
150
22
10
1個
200
100
12
10
1個
200
100
22
10
1個
200
150
12
10
1個
200
150
22
10
1個
200
200
12
10
1個
200
200
22
10
1個
250
150
12
10
1個
250
150
22
10
1個
250
200
12
10
1個
250
200
22
10
1個
250
250
12
10
1個
250
250
22
10
1個
300
150
12
10
1個
300
150
22
10
1個
300
200
12
10
1個
300
200
22
10
1個
300
250
12
10
1個
300
250
22
10
1個
300
300
12
10
1個
300
300
22
10
1個
350
200
12
10
1個
350
200
22
10
1個
350
250
12
10
1個
350
250
22
10
1個
350
300
12
10
1個
350
300
22
10
1個
400
200
12
10
1個
400
200
22
10
1個
400
250
12
10
1個
400
250
22
10
1個
400
300
12
-
1個
400
300
22
10
1個
400
400
12
10
1個
400
400
22
10
1個
500
250
12
10
1個
500
250
22
10
1個
500
300
12
10
1個
500
300
22
10
1個
500
400
12
10
1個
500
400
22
10
1個
600
300
12
10
1個
600
300
22
10
1個
600
400
12
10
1個
600
400
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056
( 1,162 )
2日目
1,056
( 1,162 )
2日目
1,089
( 1,198 )
2日目
1,089
( 1,198 )
2日目
1,199
( 1,319 )
2日目
1,199
( 1,319 )
2日目
1,133
( 1,246 )
2日目
1,133
( 1,246 )
2日目
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
2日目
1,6701,085
( 1,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,483
( 1,631 )
2日目
1,541498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,368
( 1,505 )
2日目
1,669
( 1,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,529
( 1,682 )
2日目
1,929
( 2,122 )
2日目
1,713
( 1,884 )
2日目
1,496
( 1,646 )
2日目
1,496
( 1,646 )
2日目
1,929
( 2,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,716
( 1,888 )
2日目
2,053
( 2,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,947
( 2,142 )
2日目
2,107797
( 877 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,244
( 2,468 )
2日目
1,947
( 2,142 )
2日目
1,947
( 2,142 )
2日目
2,1741,521
( 1,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,112
( 2,323 )
2日目
3,117
( 3,429 )
2日目
2,464
( 2,710 )
2日目
2,332
( 2,565 )
2日目
2,332
( 2,565 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
2,794
( 3,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,794
( 3,073 )
2日目
4,5504,095
( 4,505 )
2日目
4,065
( 4,472 )
2日目
2,690
( 2,959 )
2日目
2,690
( 2,959 )
2日目
3,9261,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,333
( 3,666 )
2日目
5,512
( 6,063 )
2日目
4,878
( 5,366 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
6,238
( 6,862 )
2日目
6,238
( 6,862 )
2日目

詳細情報

基本情報

FC・FCW・FCH専用シャーシ。
【特長】
・固定金具は高さが12mmと22mmの2種類あり、内部を広く使いたい場合12mmを使うこと。
・開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリを使用すること。
・高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付不可。
・FC4シリーズには使用不可。
・固定金具は付属しておりますので別途FCK固定金具を購入する必要はありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2021年5月24日より価格の見直しを行いました。
    現在の価格につきましては、WOSにてご確認の程何卒よろしくお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
IOTに使っています
4
満足度:4.0
加工しやすさということでお客様と相談してFCW型開閉式コントロールボックスを選定しました。この商品と一緒に使用しておりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
HY専用シャーシ HYCシリーズ
アルミシャーシ MSCシリーズ
取付ベース WGPシリーズ
取付ベース KSCシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,056-1,724 -2,730 -4,099 -637 -618 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目
材質アルミA1050Pアルミ/鉄アルミ/鉄A1100P
材質アルミ-アルミ/鉄--

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト