17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外部取付足 CKFシリーズ【4個入り】

通常単価(税別)
240248
税込単価
264273
通常出荷日:2日目

プラスチック外部取付足(1袋4個入)。【特長】・適応機種はPR、SS、SY、PC、SGP、SGM、EP...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CKFシリーズの詳細

寸法図

寸法図

構成部品

名称材質
外部取付足ABS(UL94HB)

製品仕様

色記号色/表面処理
Aタイプアイボリー/シボ
Bタイプブラック/シボ
Gタイプライトグレー/シボ

機種内容

型番適応機種
CKF-1APRシリーズ、SSシリーズ、SYシリーズ
EPRシリーズ、SXシリーズ、YXシリーズ
PCシリーズ、SGPシリーズ、SGMシリーズ
CKF-1B
CKF-1G

型番リスト

表示件数

種類

色/表面処理

RoHS?最小発注数量
取付足
ブラック
10
1パック

4個入り

取付足
ライトグレー
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
2日目
240
( 264 )
2日目

詳細情報

基本情報

プラスチック外部取付足(1袋4個入)。
【特長】
・適応機種はPR、SS、SY、PC、SGP、SGM、EPR、SX、YXシリーズ。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部取付足 CKFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部取付足 CKFシリーズ
外部取付足 OFLシリーズ
外部取付足 HQFシリーズ
シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ
EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格240-872839 -1,3151,908 -520 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目2日目2日目
W(mm)321920---
H(mm)1218.54.51746-
D(mm)64053205-
材質樹脂ポリアミドアルミアルミアルミ押出材 A6063S-T5グラスファイバー入りポリカーボネート
パック入り数(個)444--4個1組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング