エレクトロニクス部品技術窓口
EIAスチールの汎用パネル。【特長】・EIAスチールラックパネル(SPY)。・ペールホワイト(W)、ベ...
詳細を確認
外観

寸法図(SPY-44、SPY-88・133・177)
| 名 称 | 材 質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|
| スチールラックパネル | 鋼板 SPCCt1.4 | ペールホワイト・ベージュ(5Y7/1)・黒半つや/塗装 |
| 型 番 | H | 規格 | a | b | 取付け穴 (片側) | 自重 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペールホワイト(10YR8.5/0.5) | ベージュ塗装(5Y7/1) | 黒半つや塗装 | ||||||
| SPY- 44W | SPY- 44A | SPY- 44B | 44 | 1U | 22 | - | 1 | 0.31 |
| SPY- 88W | SPY- 88A | SPY- 88B | 88 | 2U | 21.75 | 44.5 | 2 | 0.55 |
| SPY-133W | SPY-133A | SPY-133B | 132.5 | 3U | 37.7 | 57.1 | 2 | 0.78 |
| SPY-177W | SPY-177A | SPY-177B | 177 | 4U | 37.7 | 101.6 | 2 | 1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,244円 ( 1,368円 ) | 2日目 |
1,244円 ( 1,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,306円 ( 1,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,576円467円 ( 514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,577円625円 ( 688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,577円 ( 1,735円 ) | 2日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 2日目 |
2,003円596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,903円 ( 2,093円 ) | 2日目 |
2,396円 ( 2,636円 ) | 2日目 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 2日目 |
2,698円788円 ( 867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
EIAスチールの汎用パネル。
【特長】
・EIAスチールラックパネル(SPY)。
・ペールホワイト(W)、ベージュ塗装(A)、黒半つや塗装(B)、3色より選択可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フリーサイズ木製基板
4
タカチ電機工業
銅板 Cシリーズ
4.5通常価格(税別):1,115円~

タカチ電機工業
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
0通常価格(税別):1,724円~

日東工業
ブランクパネル(鉄)
5通常価格(税別):1,300円~

タカチ電機工業
アルミL型曲げ板 LAシリーズ
5通常価格(税別):374円~

タカチ電機工業
アルミパネル NPシリーズ
4.6通常価格(税別):645円~

篠原電機
盤用アクセサリー ブランクパネル
3.8通常価格(税別):1,048円~

タカチ電機工業
GA用取付ベース GMPシリーズ
5通常価格(税別):821円~

タカチ電機工業
取付ベース OMPシリーズ
5通常価格(税別):1,125円~