エレクトロニクス部品技術窓口
LR44、CR1220~CR2477まで9サイズが選択できるコイン電池ホルダーシリーズです。【特長】・...
詳細を確認
コイン・ボタン電池ホルダー。

推奨電池着脱方法。
| 型番 | 適用電池 | 端子構造 | 自重(g) |
|---|---|---|---|
| SMTU357 | LR44/SR44 | 表面実装×2 | 0.9 |
| SMTU1220 | CR1220 | 表面実装×2 | 0.8 |
| SMTU1220-G | CR1220 | 表面実装×2 | 0.8 |
| SMTU1225 | CR1225/BR1225 | 表面実装×2 | 0.7 |
| SMTU1632 | CR1632 | 表面実装×2 | 0.8 |
| SMTU1632-G | CR1632 | 表面実装×2 | 0.8 |
| SMTU2-2016 | CR2016×2※注1 | 表面実装×2 | 1.0 |
| SMTU2032 | CR2032 | 表面実装×2 | 1.0 |
| SMTU2032-1-G | CR2032 | 表面実装×2 | 1.0 |
| SMTU2430 | CR2430 | 表面実装×2 | 1.0 |
| SMTU2450 | CR2450※注2 | 表面実装×2 | 1.5 |
| SMTU357-T | LR44/SR44 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU1220-TR | CR1220 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU1220-G-TR | CR1220 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU1225-TR | CR1225/BR1225 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU1632-T | CR1632 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU1632-G-TR | CR1632 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU2032-TR | CR2032 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU2032-1-G-TR | CR2032 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU2430-TR | CR2430 | 表面実装×2 | ─ |
| SMTU2450-TR | CR2450※注2 | 表面実装×2 | ─ |
| メーカー名(品名) | 対応可否 |
|---|---|
| FDK(CR2016C) | ○ |
| maxell(CR2016 1BS) | ○ |
| MITSUBISHI(CR2016) | ○ |
| Panasonic(CR2016) | × |
| RENATA(CR2016 MFR) | ○ |
| SONY(CR2016-ECO) | ○ |
| TOSHIBA(CR2016EC) | ○ |
対応×理由:電池の厚みが『○』の電池よりも薄い為
注1:SMTU2-2016電池対応表。
| メーカー(品名) | 対応可否 |
|---|---|
| FDK(CR2450C) | ○ |
| maxell(CR2450) | ○ |
| maxell(CR2450HR) | × |
| maxell(CR2450HR-Ex) | × |
| MITSUBISHI(CR2450B) | ○ |
| Panasonic(CR2450) | × |
| RENATA(CR2450N) | ○ |
| SANYO(CR2450-1BP) | ○ |
| SONY(CR2450B-ECO) | ○ |
対応×理由:電池の形状がホルダーと合わない為
注2:SMTU2450電池対応表。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
248円 ( 273円 ) | 2日目 |
312円 ( 343円 ) | 2日目 |
360円 ( 396円 ) | 2日目 |
156,452円 ( 172,097円 ) | 2日目 |
141,347円 ( 155,482円 ) | 2日目 |
322円177円 ( 195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
111,287円 ( 122,416円 ) | 2日目 |
268円 ( 295円 ) | 2日目 |
314円 ( 345円 ) | 2日目 |
114,804円 ( 126,284円 ) | 2日目 |
8,702円 ( 9,572円 ) | 2日目 |
229円 ( 252円 ) | 2日目 |
261円 ( 287円 ) | 2日目 |
78,590円 ( 86,449円 ) | 2日目 |
71,966円 ( 79,163円 ) | 2日目 |
239円 ( 263円 ) | 2日目 |
287円258円 ( 284円 ) | 2日目 |
55,581円 ( 61,139円 ) | 2日目 |
345円 ( 380円 ) | 2日目 |
LR44、CR1220~CR2477まで9サイズが選択できるコイン電池ホルダーシリーズです。
【特長】
・ 端子は表面実装(SMT)構造です。
・コンパクト設計なので基板の省スペース化が出来ます。
・量産使用時は自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包(TRタイプ)が便利です。
【用途】
・耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製ですので鉛フリーはんだのリフローに対応できます。

ミスミ
絶縁支持台