17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 色/表面処理

  • H(mm)

    ~mm
  • φ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

化粧プラフット RSシリーズ【4個入り】

通常単価(税別)
613869
税込単価
674956
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

樹脂製の化粧足。【特長】・底部に滑り止めパットが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オーディオ機器用として最適

底部にすべり止めパッド付。 材質:ABS(UL94HB) / ポリエステル / EVA

底部にすべり止めパッド付。
材質:ABS(UL94HB) / ポリエステル / EVA

外形図

RS-28外形図

RS-28外形図

RS-45外形図

RS-45外形図

RS-55外形図

RS-55外形図

RS-60外形図

RS-60外形図

型番リスト

表示件数

色/表面処理

H

(mm)

φ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ゴールド
11.7
28
-
1パック

4個入り

シルバー
11.7
28
10
1パック

4個入り

ゴールド
10.7
44.6
10
1パック

4個入り

シルバー
10.7
44.6
10
1パック

4個入り

ゴールド
10.8
55
10
1パック

4個入り

シルバー
10.8
55
10
1パック

4個入り

ゴールド
20
60
10
1パック

4個入り

シルバー
20
60
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
2日目
712
( 783 )
2日目
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能
726
( 799 )
2日目
869
( 956 )
2日目
869
( 956 )
2日目

詳細情報

基本情報

樹脂製の化粧足。
【特長】
・底部に滑り止めパットが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。
【用途】
・オーディオ機器用として最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化粧プラフット RSシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
オーディオ製品の底足
5
満足度:5.0
一般的なオーディオ製品の足はこの商品とほぼ同じものが多いので、割れてしまったりした時に、これに変えるだけで十分機能と見た...もっと読む
0人が参考にしています。
人目に触れる場所の装置に使用
5
満足度:5.0
人目に触れる場所などに設置する装置に使用しました。 ホットスタンプ仕上げでさりげなくオシャレです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化粧プラフット RSシリーズ
アルミカバー付ビス止プラフット TCシリーズ
外部取付足 DFLシリーズ
携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ
ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
長丸ハリ付ゴム足 TNシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格613-1,058 -550 -2,673 -370 -337
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目
種類ボックス用足ボックス用足ボックス用足ハンドルボックス用足ボックス用足
材質樹脂/ポリエステル樹脂/アルミポリカーボネート混合ポリウレタン天然ゴム
パック入り数(個)444個1組21010
よく一緒に購入される商品

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング