17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EIA樹脂ラックパネル PPシリーズ PP-44B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EIA樹脂ラックパネル PPシリーズ

販売終了

型番

PP-44B

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

EIA樹脂製ラックパネル。
【特長】
・軽さとパネル表面のV溝ストライプが洗練されたデザイン。

指定中の仕様・寸法情報

色/表面処理
ブラック
W(mm)
482.6
H(mm)
44
規格 EIA(U)
1

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト