17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ポール固定用ベルト PKBシリーズ【1~2個入り】

通常単価(税別)
9871,285
税込単価
1,0861,414
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・Φ25~Φ60のポールに締付可能な小型の樹脂製ベルトです。・ポール・電柱に取付ける為のベルト...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ポール・電柱に取り付けるための固定用ベルト

PKB型ポール固定用ベルト

PKB型ポール固定用ベルト

  • 締付け力の強いステンレス製と、取付の簡単な樹脂製の2タイプを用意。
  • プラボックスのみでなく、様々な製品の取付が可能。
  • SSK型ポール取付金具との使用推奨。
  • 1回使いきりタイプ。

外形図と製品仕様

PKB-10P外形図

PKB-10P外形図

PKB-10S外形図

PKB-10S外形図

PKB-20S外形図

PKB-20S外形図

型 番引張り強さ(水平)バンド長さ
PKB-10P1.3kN1,500mm
PKB-10S1.4kN1,500mm
PKB-20S2.9kN1,500mm

型番リスト

表示件数

色/表面処理

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

材質

a

(mm)

b

(mm)

RoHS?最小発注数量
ブラック(締付け金具)/グレー(バンド)
23
11
40
1500
POM(締付け金具)/PET(バンド)
10
0.5
10
1パック

2個入り

ブラック(締付け金具)/グレー(バンド)
24
11
23
500
POM(締付け金具)/PET(バンド)
10
0.5
10
1個
バレル研磨(締付け金具)/BA仕上げ(バンド)
16.5
12
49.5
1500
ステンレス(締付け金具)/ステンレス(バンド)
10
0.3
10
1パック

2個入り

バレル研磨(締付け金具)/BA仕上げ(バンド)
27.4
12
49.5
1500
ステンレス(締付け金具)/ステンレス(バンド)
20
0.3
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
987
( 1,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,044
( 1,148 )
2日目
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ25~Φ60のポールに締付可能な小型の樹脂製ベルトです。
・ポール・電柱に取付ける為のベルトです。
・締付け力の強いステンレス製と、取付の簡単な樹脂製の2タイプを用意しています。
・SSK型固定金具と一緒にご利用下さい。
・1回使いきりタイプです。
【用途】
・プラボックスのみでなく、様々な製品への取付が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール固定用ベルト PKBシリーズのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
プラボックスをポールへの固定
4
満足度:4.0
ポール径25ミリの許容範囲最小で、適合の取付金具と一緒に使用しましたが、バンド幅もあり安定していました。
0人が参考にしています。
ポールに固定するため
5
満足度:5.0
その名の通りポールに物を固定するためのベルトです。今回は金属のポールにタカチのプラスチックケースを固定するために使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。
ボックスを固定する際に
4
満足度:4.0
普段からタカチ電機工業の製品を使用しており、この商品があることを知っていたので購入しました。使用環境が屋外になりますので...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品の据付に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している屋外仕様の製品の取り付けに使用しています。製品はタカチ電機工業製のプラボックスに組込み、その製品を現地...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qバンドの長さを教えて下さい。
A
1,500mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポール固定用ベルト PKBシリーズ
RD821 固定ベルト
電線固定金具
シャーシ固定金具 FCKシリーズ
ポールバンド金具
鋼管用ポールバンド
メーカータカチ電機工業日東工業内外電機タカチ電機工業未来工業未来工業
通常価格987-2,830 -1,644 -1,261 -1,143 -2,514 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類ポール用ベルト・バンドその他専用アクセサリベルト・バンドベルト・バンド

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト