17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OLTシリーズ DINスクリュー OLT-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OLTシリーズ DINスクリュー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OLT-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

いたずら防止用のDIN規格スクリュー。
【特長】
・専用キーの型番:OLT-42KEYとセットで使用する。
・材質がポリアミド、色がホワイトグレー、サイズがΦ13.8(13.8mm)、全長44mmで構成されている。
・1本からの購入ができる。
【用途】
・いたずら防止対策としてのパーツ部品として最適。
・DIN規格スクリューが破損した際の交換用品として利用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

色仕様/表面処理
ホワイトグレー
L(長さ)(mm)
44
φ(mm)
13.8
材質
ポリアミド
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト