17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スクリュー OLSシリーズ OLS-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクリュー OLSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OLS-1

2021年08月に販売終了となりました。

OPCM、OPCP、OABP、RPCPシリーズ専用のスクリュー。
【特長】
・OPCM、OPCP、OABP、RPCPシリーズのカバーをとめる標準タイプのオプション部品。
・材質がポリアミドを採用し、色が、ホワイトグレーで構成されている。
・サイズがL42mm、Φ13.5(13.5mm)で展開。
【用途】
・OPCM、OPCP、OABP、RPCPシリーズのスクリューをなくした場合に利用可能。
・OLSシリーズのオプション部品として最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

色仕様/表面処理
ホワイトグレー
L(長さ)(mm)
42
φ(mm)
13.5
材質
ポリアミド
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト