17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

専用シャーシ MSCシリーズ

通常単価(税別)
2,1206,726特別価格
税込単価
2,3327,399特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

シャーシとL金具のセット製品。【特長】・MS、MSN、MSY、MO、MON、MOY専用シャーシ。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

MSCシリーズの詳細

寸法図 / シャーシとL金具のセット製品。

寸法図 / シャーシとL金具のセット製品。

取り付け例1

取り付け例1

取り付け例2

取り付け例2

構成部品

照番名称個数材質色/表面処理
1シャーシ1A1050P無処理
2取付金具2SPCC三価クロメート

付属ビス:M4×6ナベ三価クロメート×8

機種内容

型番wd1d2対応ケースW×D自重(g)
MSC 16-1613096.591.5160×160120
16-23130166.5161.5160×230210
16-28130216.5211.5160×280270
21-1618096.591.5210×160150
21-23180166.5161.5210×230250
21-28180216.5211.5210×280330
21-35180286.5281.5210×350430
26-23230166.5161.5260×230300
26-28230216.5211.5260×280390
26-35230286.5281.5260×350510
32-23290166.5161.5320×230360
32-28290216.5211.5320×280460
32-35290286.5281.5320×350600
32-45290386.5381.5320×450810
37-23340166.5161.5370×230410
37-28340216.5211.5370×280520
37-35340286.5281.5370×350680
37-45340386.5381.5370×450910

型番リスト

表示件数

W

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
130
96.5
10
1個
130
166.5
10
1個
130
216.5
10
1個
180
96.5
10
1個
180
166.5
10
1個
180
216.5
10
1個
180
286.5
10
1個
230
166.5
10
1個
230
216.5
10
1個
230
286.5
10
1個
290
166.5
10
1個
290
216.5
10
1個
290
286.5
10
1個
290
386.5
10
1個
340
166.5
10
1個
340
216.5
10
1個
340
286.5
10
1個
340
386.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
2日目
2,3832,144
( 2,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,039
( 3,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,756
( 3,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,013
( 3,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,168
( 3,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,376
( 3,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,973
( 4,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,640910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,933
( 4,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1554,639
( 5,103 )
2日目
6,003
( 6,603 )
2日目
4,202
( 4,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9533,714
( 4,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,699
( 6,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,726
( 7,399 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シャーシとL金具のセット製品。
【特長】
・MS、MSN、MSY、MO、MON、MOY専用シャーシ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用シャーシ MSCシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
制御用ボックスに使用
5
満足度:5.0
短納期で入手できることが特に重宝しています。 他の構成部品もある為にこちらで購入させていただきました。 製品は問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。
計測ボックスに使いました
4
満足度:4.0
ミスミにカスタムオーダーした計測用ボックスに、このMSCシリーズのシャーシを使いました。気になる点もなく、問題なく使えま...もっと読む
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
急ぎで必要だったためこちらで購入させていただきました。 短納期で助かります。他で買うと送料がとられるところ送料無料も助か...もっと読む
0人が参考にしています。
中板として使用
4
満足度:4.0
製品の中板として使っています。基盤や配線などの部品を取り付けているので穴あけなどの加工を施して使っています。加工後の取り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用シャーシ MSCシリーズ
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
アルミシャーシ MSCシリーズ
取付ベース WGPシリーズ
取付ベース OBPシリーズ
アルミシャーシ ACシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2,120-1,724 -4,099 -637 -551 -2,705 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目
材質アルミ/鉄A1050Pアルミ/鉄A1100PA1050Pアルミ
色/表面処理無処理無処理無処理シルバーアルマイト無処理無処理
H(mm)7.3-12.5--17
t(mm)22-1.51.5-
よく一緒に購入される商品

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト