17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

NCPシリーズ EIA音声入出力コネクタパネル・カバープレート【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,0402,886
税込単価
1,1443,175
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

NCP型EIA音声入出力コネクタの汎用パネル。【特長】・コネクタ穴はノイトリックコネクタDL、D、NA...

詳細を確認
  • 【仕様変更のご案内】
    ・板厚変更
     従来品:t1.4 → 変更品:t1.2
    ・両端曲げ:あり → 変更品:なし
    ・詳細は下記【商品情報】にてご確認ください。
    ・メーカーの在庫が無くなり次第、順次切り替えとなります。
    ※弊社在庫の場合は例外となります。
    ・予めご了承頂きます様、お願い致します。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様


 

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 


製品仕様

NCP型EIA音声入出力コネクタパネル

型番:NCP-44Bの寸法図

型番:NCP-44Bの寸法図

型番:NCP-88B

型番:NCP-88B

側面図

側面図

コネクタ取付穴寸法図

コネクタ取付穴寸法図

名称材質色/表面処理
コネクタパネルSPCC t1.4黒半つや塗装

構成内容

型番WHab(穴数)c自重(kg)
NCP-44B-8482.6443998570.33
NCP-44B-12482.64439612360.31
NCP-44B482.6443991626.60.29
NCP-88B482.6883993226.60.46

機種内容

NCP型音声入出力コネクタパネル用カバープレート

型番:NCP-26Bの外観写真

型番:NCP-26Bの外観写真

寸法図

寸法図

型番材質色/表面処理
NCP-26BA1050P t2.0黒半つや塗装

機種内容
5枚1組/三価黒サラM3×5ビス付。
適応機種/NCPシリーズ、NNPシリーズ。

型番リスト

表示件数

材質

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

t

(mm)

取付穴

(個)

ねじサイズ

(mm)

パック入り数

(個)

規格 EIA

(U)

RoHS?最小発注数量
アルミ
26
-
31
2
-
M3
5
-
10
1パック

5個入り

482.6
44
15
1.4
ノイトリック(DL)x16
-
-
1
10
1個
482.6
44
15
1.4
ノイトリック(DL)x8
-
-
1
10
1個
482.6
44
15
1.4
ノイトリック(DL)x12
-
-
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,886
( 3,175 )
2日目
2,048
( 2,253 )
2日目
2,205
( 2,426 )
2日目

詳細情報

基本情報

NCP型EIA音声入出力コネクタの汎用パネル。
【特長】
・コネクタ穴はノイトリックコネクタDL、D、NAC3MPA、NL4MP。
・NCP型EIA音声入出力コネクタパネルの4サイズとNCP型音声入出力コネクタパネル用カバープレートで展開。
【用途】
・NCPシリーズの機種に利用可能。

ご注意

  • 【仕様変更のご案内】
    ・板厚変更
     従来品:t1.4 → 変更品:t1.2
    ・両端曲げ:あり → 変更品:なし
    ・詳細は下記【商品情報】にてご確認ください。
    ・メーカーの在庫が無くなり次第、順次切り替えとなります。
    ※弊社在庫の場合は例外となります。
    ・予めご了承頂きます様、お願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCPシリーズ EIA音声入出力コネクタパネル・カバープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCPシリーズ EIA音声入出力コネクタパネル・カバープレート
EIA音声入出力コネクターパネル・カバープレート OCPシリーズ
EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル ONPシリーズ
EIAアタッチメントパネルシステム ATシリーズ
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
アルミシャーシ MSCシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,040-1,016 -4,120 --1,724 -4,099 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目お見積り2日目在庫品1日目〜
色/表面処理ブラックブラックブラックブラック無処理無処理
よく一緒に購入される商品

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング