17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • Φ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

通常単価(税別)
2311,598
税込単価
2541,758
通常出荷日:2日目

シリコンOリング。【特長】・BDNシリーズ用。【用途】・交換用ガスケットとして使用ください。

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観

BDN-G型BDN用シリコンOリング

BDN-G型BDN用シリコンOリング

外形図

外形図

型番および寸法(単位:mm)

型 番内径 A線径 B材質対応ボックス
BDN-G060873.22.4シリコンゴム
硬度30°
ブラックBDN6-8-5
BDN-G071092.32.4BDN7-10-4
BDN-G090998.42.4BDN9-9-6
BDN-G0913124.12.4BDN9-13-5
BDN-G1014136.62.4BDN10-14-7
BDN-G11161562.4BDN11-16-6
BDN-G1222196.83BDN12-22-8
BDN-G16262433.5BDN16-26-9

型番リスト

表示件数

Φ

(mm)

RoHS?最小発注数量
73.2
10
1個
92.3
10
1個
98.4
10
1個
124.1
10
1個
136.6
10
1個
156
10
1個
196.8
10
1個
243
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
2日目
271
( 298 )
2日目
298
( 328 )
2日目
289
( 318 )
2日目
297
( 327 )
2日目
336
( 370 )
2日目
715
( 787 )
2日目
1,598
( 1,758 )
2日目

詳細情報

基本情報

シリコンOリング。
【特長】
・BDNシリーズ用。
【用途】
・交換用ガスケットとして使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q交換の目安を教えて下さい。
A
Oリングが著しく変形している時や著しく変質(硬化、軟化、膨潤など)した時、 Oリング表面にキズ、クラックが入った時は交換する必要があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ
ガスケット KS-Gシリーズ
SSM-Gシリーズ ガスケット
SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット
EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ
EXPE・EXEFシリーズ用 EMCシールドガスケット
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格231-257 -467 -545 -613 -414
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
色仕様/表面処理ブラックブラックブラックブラック--
材質シリコンゴム硬度30°-----
硬度(度)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング