17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 材質

  • 色/表面処理

  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

EIA・JISアルミラックパネル APシリーズ

通常単価(税別)
1,5125,344特別価格
税込単価
1,6635,878特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

EIA・JISアルミの汎用パネル。【特長】・EIA・JISラックパネル(AP)。・HLシルバーアルマイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

EIAアルミラックパネルの特長

外観A

外観A

寸法図A

寸法図A

型番・寸法

型番Habc取付穴
(片側)
材質自重
(㎏)
HLシルバーアルマイトHL黒アルマイト
AP-44SAP-44B446.1-31.82アルミ押出材A6063S-T50.18
AP-88SAP-88B885.9-76.22アルミ押出材A6063S-T50.33
AP-133SAP-133B132.537.7-57.12アルミ押出材A6063S-T50.48
AP-177SAP-177B17737.7-101.62アルミ押出材A6063S-T50.7
AP-222SAP-222B221.537.75-1462アルミ板A1050P0.87
AP-266SAP-266B265.937.757.276.14アルミ板A1050P1.06
AP-311SAP-311B310.437.788.957.24アルミ板A1050P1.24
AP-355SAP-355B354.837.7101.676.24アルミ板A1050P1.42

JISアルミラックパネルの特長

外観B

外観B

寸法図B

寸法図B

型番・寸法

型番Hab取付穴
(片側)
材質自重
(㎏)
HLシルバーアルマイトHL黒アルマイト
AP-49SAP-49B49--1アルミ押出材A6063S-T50.19
AP-99SAP-99B99-502アルミ押出材A6063S-T50.37
AP-149SAP-149B149-1002アルミ押出材A6063S-T50.54
AP-199SAP-199B19950504アルミ板A1050P0.78
AP-249SAP-249B249501004アルミ板A1050P1.0
AP-299SAP-299B299501504アルミ板A1050P1.19

型番リスト

表示件数

材質

色/表面処理

W

(mm)

H

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルミ
ブラック
482.6
44
10
1個
アルミ
シルバー
482.6
44
10
1個
アルミ
ブラック
482.6
88
10
1個
アルミ
シルバー
482.6
88
10
1個
アルミ
シルバー
480
99
10
1個
アルミ
ブラック
482.6
132.5
10
1個
アルミ
シルバー
482.6
132.5
10
1個
アルミ
シルバー
480
149
10
1個
アルミ
シルバー
482.6
177
10
1個
アルミ
シルバー
480
199
10
1個
アルミ
シルバー
482.6
221.5
10
1個
アルミ
シルバー
482.6
265.9
10
1個
アルミ
シルバー
482.6
310.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,641
( 1,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,512
( 1,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,526
( 2,779 )
2日目
2,505
( 2,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4291,457
( 1,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1592,053
( 2,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,703
( 2,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,821
( 3,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,302
( 3,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,666
( 4,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,121
( 4,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,344
( 5,878 )
2日目
4,3401,713
( 1,884 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EIA・JISアルミの汎用パネル。
【特長】
・EIA・JISラックパネル(AP)。
・HLシルバーアルマイト(S)、HL黒アルマイト(B)、2色より選択可能。
【用途】
・平板形状で加工し易いアルミラックパネル。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIA・JISアルミラックパネル APシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
検査装置を作る際に電装のラックに実装
3
満足度:3.0
注文しやすいこと、入手性が良いことなどを考慮して選定しました。保護シールが貼ってありますが、できれば透明のもので裏面にも...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に使用
5
満足度:5.0
お客様から図面にてご指定がありましたので、購入をしました。穴を開ける加工をして使用しています。加工の際にも特に問題はあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIA・JISアルミラックパネル APシリーズ
EIAアタッチメントパネルシステム ATシリーズ
EIAスチールラックパネル SPYシリーズ
EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ
EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル ONPシリーズ
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,512--1,244 -1,570 -4,120 -1,724 -
通常出荷日在庫品1日目〜お見積り在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目
t(mm)31.41.41.41.42
よく一緒に購入される商品

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト