エレクトロニクス部品技術窓口
設定温度になると電源供給を停止する、空冷熱交換器。【特長】・ほこり、湿気をブロックして制御盤内の温度を...
詳細を確認
商品画像
| 型式 | OTH-05 |
|---|---|
| 出力接点定格 | AC240V5A(cosø=1) |
| 設定温度範囲 | OPEN(OFF)29±3℃ |
| CLOSE(ON)37±4℃ | |
| 接点定格電流 | 約5A抵抗負荷 |
| 外形寸法(mm) | W49 × H24 × D24(ケーブル含まず) |
| 本体質量 | 約190g(ケーブル含む) |

寸法図
注意
設定温度になると電源供給を停止する、空冷熱交換器。
【特長】
・ほこり、湿気をブロックして制御盤内の温度を外気温度に近づける
・消費電力の節約に効果を発揮します
・CE規格対応
【用途】
・制御盤に使用する熱交換器やクーラなどの電源供給
・すべての熱交換器、ファンモータに取付可能です
・ISO14001対策に最適です
・オイルミスト環境でも使用可能です

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
空冷熱交換器 BOX FANシリーズ
0通常価格(税別):24,570円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~