エレクトロニクス部品技術窓口

JP-WP166 外形寸法図

JP-WP226 外形寸法図
| 型式 | 定格 | 適合電線公称断面積 | 端子台極数 | 端子ねじ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-WP166 | JB-WP166C1 | JB-WP166BJ | AC/DC 600V 20A | 2.0mm2以下 | 6P | M3.5×10 フリータンシねじ |
| JB-WP226 | JB-WP226C1 | JB-WP226BJ | ||||
| 型式 | 定格 | 適合電線公称断面積 | 端子台極数 | 端子ねじ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-WP166E | - | JB-WP166EBJ | AC/DC 600V 20A | 2.0mm2以下 | 6P | M3.5×10 フリータンシねじ |
| JB-WP226E | - | JB-WP226EBJ | ||||

材質
JBシリーズは信号線の中継および分岐配線用途の製品としてラインナップされています。
一方、産業機械の配線ではモータなどの動力配線の中継などもあり、動力用途とターゲットとしたラインナップ追加となりました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,712円 ( 2,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,836円 ( 2,020円 ) | 6日目 |
2,706円 ( 2,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,293円 ( 2,522円 ) | 6日目 |
各種ケーブルクランプに対応できる中継ボックス。
めねじ仕様で、各種コネクタに対応。
動力線の中継に。
600V 20A対応タイプ。
【特長】
・端子台極数 6P。
・端子台内蔵でフレキ配線やモータ線等の動力線の中継用に便利。
・保護構造IP67適合(フタの防水性能であり、電線取込口は取付けるコネクタによります)。
【用途】
・フレキ配線の中継ボックスに。
・センサ線およびモータ線等の動力線の中継ボックスに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,561円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス ケーブルクランプなしタイプ
4通常価格(税別):1,789円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
4.2通常価格(税別):1,744円~

東洋技研
中継 BOXTCシリーズ
5通常価格(税別):1,990円~