エレクトロニクス部品技術窓口
保護構造 IP67 適合。大型・端子台なしタイプで多目的用途に対応。【特長】・環境性能:耐油性・耐候性...
詳細を確認
JB-WL 135 BJ

JB-WL 220 BJ

使用例

JB-WL135 BJ

JB-WL220 BJ
| フタ高さ | フタ色 | 型式 | 付属品 | 使用周囲温度 | 本体質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | ベージュ | JB-WL135BJ | M4×8 タッピング ねじ(2個) | -40~+80℃ | 約447g |
| 透明 | JB-WL135BJ-C | -40~+65℃ | 約415g | ||
| ベージュ | JB-WL220BJ | -40~+80℃ | 約677g | ||
| 透明 | JB-WL220BJ-C | -40~+65℃ | 約621g | ||
| HIGH | ベージュ | JB-WL135HBJ | -40~+80℃ | 約533g | |
| 透明 | JB-WL135HBJ-C | -40~+65℃ | 約478g | ||
| ベージュ | JB-WL220HBJ | -40~+80℃ | 約800g | ||
| 透明 | JB-WL220HBJ-C | -40~+65℃ | 約724g |

JB-WL135 BJ

JB-WL220 BJ
中型クラスの中継ボックス内を視認できる透明フタの要望に応えるために油煙がある工場から屋外まで幅広い環境で使える、耐性の高いポリアリレート製の透明フタを開発しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,960円 ( 4,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,400円 ( 4,840円 ) | 6日目 |
4,400円 ( 4,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,280円 ( 5,808円 ) | 6日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,314円 ( 6,945円 ) | 4日目 |
5,852円 ( 6,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,100円 ( 6,710円 ) | 4日目 |
保護構造 IP67 適合。
大型・端子台なしタイプで多目的用途に対応。
【特長】
・環境性能:耐油性・耐候性兼用。
・多目的用途対応。
・フタ高さは2機類より選択可能。
・蝶番仕様でフタの落下の心配が不要。
・透明フタには耐薬品性に優れた材料を使用。
【用途】
・DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
・センサーアンプ等の防水・防塵に。
・プリント基板、小型ユニットの収納に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
4.2通常価格(税別):1,744円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,561円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】SW汎用型プラスチックケース
4.7通常価格(税別):176円~

東洋技研
中継 BOXTCシリーズ
5通常価格(税別):1,990円~