17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

中継ボックス ジョイボックス WLQシリーズ

通常単価(税別)
3,9606,388
税込単価
4,3567,027
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

フタがワンタッチ開閉タイプの中継ボックス。【特長】・ワンタッチ開閉で保護構造IP67を確保。・本体フタ...

詳細を確認
  • 紙カタログ掲載の外径寸法に誤りがございました(2015年発刊"制御部品・PC部品カタログ"P1039)。
    【型番:JB-WLQ135HBJ】と【型番:JB-WLQ135HBJ-C】のW寸法は、135でございますのでご注意ください。
  • 用途・仕様に合わせ穴加工をしてご使用ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形寸法および内部ボス穴寸法(単位:mm)

外形寸法図(JB-WLQ135 BJ)

外形寸法図(JB-WLQ135 BJ)

内部ボス穴寸法図(JB-WLQ135 BJ)

内部ボス穴寸法図(JB-WLQ135 BJ)

外形寸法図(JB-WLQ220 BJ)

外形寸法図(JB-WLQ220 BJ)

内部ボス穴寸法図(JB-WLQ220 BJ)

内部ボス穴寸法図(JB-WLQ220 BJ)

フタ可動範囲

フタの高さ: LOW

フタの高さ: LOW

フタの高さ: HIGH

フタの高さ: HIGH

ジョイボックス WLQシリーズ ラインナップ

JB-WLQ220

JB-WLQ220

フタ色はベージュ、透明(スモークブラウン)の2色

フタ色はベージュ、透明(スモークブラウン)の2色

穴開けタイプ ※別型番

穴開けタイプ ※別型番

端子台付 ※別型番

端子台付 ※別型番

圧力調整プラグ付 ※別型番

圧力調整プラグ付 ※別型番

使用例

使用例
使用例

開発秘話

 

従来の中型クラスの中継ボックスは、フタの固定が4~6箇所のネジ取付となっています。開閉頻度が高い場合、脱着の手間が大きな問題点となっていました。
そこで、ワンタッチで開閉が可能な構造にする事で、問題点を大幅に解消しました。
また、ボックス内を視認できる透明フタの要望に応えるために油煙がある工場から屋外まで幅広い環境で使える、耐性の高いポリアリレート製の透明フタを開発しました。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

塗装色

RoHS?最小発注数量
135
82
ベージュ
10
1個
135
82
ベージュ/スモークブラウン
10
1個
135
121
ベージュ
10
1個
135
121
ベージュ/スモークブラウン
10
1個
220
82
ベージュ
-
1個
220
82
ベージュ/スモークブラウン
10
1個
220
121
ベージュ
-
1個
220
121
ベージュ/スモークブラウン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,240
( 5,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,314
( 6,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,852
( 6,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,388
( 7,027 )
9日目

詳細情報

基本情報

フタがワンタッチ開閉タイプの中継ボックス。
【特長】
・ワンタッチ開閉で保護構造IP67を確保。
・本体フタ固定はビス1本。
・蝶番仕様でフタの落下も心配なし。
・キャプコン取付ポイント付き、ケガキ作業は不要。
・耐油性・耐候性兼用。
・多目的用途対応。
・透明フタには耐薬品性に優れた材料を採用。
【用途】
・DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
・センサーアンプ等の防水・防塵に。
・プリント基板、小型ユニットの収納に。

ご注意

  • 紙カタログ掲載の外径寸法に誤りがございました(2015年発刊"制御部品・PC部品カタログ"P1039)。
    【型番:JB-WLQ135HBJ】と【型番:JB-WLQ135HBJ-C】のW寸法は、135でございますのでご注意ください。
  • 用途・仕様に合わせ穴加工をしてご使用ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継ボックス ジョイボックス WLQシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
配線の中継ボックス
3
満足度:3.0
配線の中継ボックス。 フタをパッチンで止めれるのはありがたい。 ありがたいが配線が終わると開ける事が無いのであまり意味は...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の中継
5
満足度:5.0
急に必要になった時にすぐに届くので助かります。 樹脂製なので加工も楽に出来ていいです。
0人が参考にしています。
リモートI/Oのケースとして使用
5
満足度:5.0
使っているリモートI/Oのサイズに適していたので購入しています。フタの開閉はワンタッチ方式で簡単に行えますし本体フタもし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継ボックス ジョイボックス WLQシリーズ
中継ボックス ジョイボックス JB-W44
中継 BOXTCシリーズ
中継 BOXTBシリーズ
中継 BOXTH-1□□シリーズ
中継 BOXTM-80□シリーズ
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格3,960-2,420 -1,990 -1,980 -2,3302,620
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
端子台有無端子台無し端子台有り端子台有り端子台有り端子台無し端子台有り
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法D 奥行(厚み)1515223.542.5115.653
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング