17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • H(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ【4個入り】

通常単価(税別)
443866
税込単価
487953
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具。【特長】・L型で使いやすい形状。・1袋4個入。【用途】・シャー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具(UCK-P)

UCK-P型UC・UCY用シャーシ取付金具外観

UCK-P型UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具外観

製品仕様

  • 材質:SPCC t1.6
  • 表面処理:三価クロメート
シャーシ下寸法Aの計算式

シャーシ下寸法Aの計算式
(UCの製品高さ(H)÷2)-(C+下カバーの板厚(t))=シャーシ下寸法A
ただし、式内のCは、下記の表のC・C1・C2を入れて計算すること。

外形図(Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ)

外形図(Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ)

 

型番および寸法(単位:mm)

型番タイプH1CC1C2
UCK-P13A133
UCK-P17A177
UCK-P27B271217
UCK-P42C42222732
UCK-P57C57374247
UCK-P72C72525762
UCK-P87C87677277
UCK-P102C102828792

 

ケース型番別の取付金具とA寸法対応表

ケース型番取付金具型番A寸法(単位:mm)
UC6-3-8UCK-P1312.5
UCK-P178.5
UC7-3-10UCK-P1310
UCK-P176
UC9-5-12UCK-P1715.5
UCK-P2710.5、5.5
UC10-4-14UCK-P1314.5
UCK-P1710.5
UCK-P275.5
UC12-7-16UCK-P2715
UCK-P4210
UC13-4-18UCK-P1314
UCK-P1710
UC15-8-20UCK-P4215、10、5
UC16-5-22UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC24-14-34UCK-P5719.8
UCK-P7214.8、9.8
UC8-3-6UCK-P1310
UCK-P176
UC11-3-8UCK-P1310
UCK-P176
UC11-5-8UCK-P1716
UCK-P2711、6
UC14-4-10UCK-P1315
UCK-P1711
UCK-P276
UC14-6-10UCK-P2716、11
UCK-P426
UC15-10-12UCK-P4220.5、14.5
UCK-P5710.5、5.5
UC17-5-12UCK-P1715.5
UCK-P2710.5、5.5
UC17-7-12UCK-P2715.5
UCK-P4210.5、5.5
UC20-5-14UCK-P1319.5
UCK-P1715.5
UCK-P2710.5、5.5
UC20-8-14UCK-P2720.5
UCK-P4215.5、10.5
UC20-12-16UCK-P5720、15、10
UC26-5-18UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC26-10-18UCK-P4220、15
UCK-P5710
UC26-7-20UCK-P2715
UCK-P4210
UC18-10-24
UCY18-10-24
UCK-P4220、15
UCK-P5710
UC22-12-26UCK-P5720、15、10
UC32-5-22UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC32-12-22UCK-P5720、15、10
UC32-8-24UCK-P4215、10、5
UC35-13-26UCK-P5725、20、15
UCK-P7210、5
UC43-5-28UCK-P1319
UCK-P1715
UCK-P2710
UC43-14-28UCK-P5720
UCK-P7215、10
UC7-8-14UCK-P4218、13、8
UC10-11-18UCK-P5715、10、5
UC12-14-22UCK-P7215、10、5
UCY12-14-22
UC15-18-28UCK-P8720、15、10
UCY15-18-28
UC18-21-34UCK-P10219.8、14.8、9.8

型番リスト

表示件数

H

(mm)

RoHS?最小発注数量
13
10
1パック

4個入り

17
10
1パック

4個入り

27
10
1パック

4個入り

42
10
1パック

4個入り

57
10
1パック

4個入り

72
10
1パック

4個入り

87
10
1パック

4個入り

102
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
697
( 767 )
3日目
724
( 796 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
866
( 953 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具。
【特長】
・L型で使いやすい形状。
・1袋4個入。
【用途】
・シャーシの固定に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
アルミシャーシの取り付け
4
満足度:4.0
ユニバーサルアルミサッシケースにアルミシャーシを取り付ける際に使用。ケース取り付け時に高さの微調整が出来るので、便利です...もっと読む
0人が参考にしています。
タカチのシャーシ固定
3
満足度:3.0
シャーシを固定するために使用しています。M3の皿ネジが止めにくいので改良の余地ありかと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ
UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF-26
L金具 MSCLシリーズ
外部取付足 OFLシリーズ
ユニットパネル取付バー UTBシリーズ
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格443-1511,210 -8721,82478 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目
種類専用アクセサリ専用アクセサリアングル取付足バーベルト・バンド
色/表面処理三価クローメイト無処理三価クローメイトホワイトグレー三価クローメイト磨き処理
t(mm)1.60.31.6-1.20.6
材質SPCCステンレスポリアミドSPCCステンレス(SUS304)
パック入り数(個)42-4--

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング